Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CerabarPMC71 - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y relativa
Cerabar PMC71

Transmisor de presión digital con sensor cerámico sin aceite de relleno para medición en gases y líquidos

PMC71
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar: 0,05 %
    Platino: hasta 0,025 %

  • Temperatura del proceso

    -40°C...150°C
    (-40°F...302°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    60bar (900psi)

  • Rango de medición del proceso

    100mbar...40bar
    (1.5psi...600psi)

  • Máx. distancia de medición

    400m (1312ft) H2O

  • Principales partes húmedas

    Cerámica Ceraphire
    Aleación C
    316L
    Monel
    PVDF

  • Material de la membrana de proceso

    Cerámica

  • Celda de medición

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)
    relativa/absoluta

Ámbito de aplicación

El transmisor de presión digital Cerabar PMC71 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de relleno se usa típicamente en aplicaciones higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2/3 según IEC 61508.

Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

  • Temperatura de proceso: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Rangos de medida: -1/0 mbar a +40 bar (+1,5 a +600 psi)

  • Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,025%

  • Certificados internacionales de protección contra explosión, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, o para aplicaciones marinas

Ventajas

  • El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos

  • Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana

  • Sensor cerámico de alta pureza resistente a sobrecargas (99,9% Al2O3)

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus

  • La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL2/3, certificado según IEC 61508

  • Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor