Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del tubo de protección TWF11

TWF11
Tubo de protección para portasondas a alta temperatura

Para el tratamiento del acero (recocido), hornos de cementeras e industrias primarias con temperaturas de proceso muy elevadas

TWF11
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Máx. presión de proceso (estática)

    1 bar (15 psi)

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    1.500 mm (59,06")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    4.000 mm (157,48")

Ámbito de aplicación

Los puntos de medición con temperaturas de proceso muy elevadas requieren estos tubos de protección cerámicos especiales. Realizado con materiales especiales, sirve para proteger el proceso de daños mecánicos y químicos e incrementa el tiempo de vida útil de los sensores que se utilizan. Ello conlleva: un ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y un incremento en la seguridad de la planta. Lo ha diseñado Endress+Hauser como pieza de repuesto para el sensor de temperatura TC TAF11 para alta temperatura.

Apto para el tratamiento del acero (recocido), hornos de cementeras e industrias primarias. Accessorio para el sensor de alta temperatura TAF11.

Temperaturas de proceso hasta +1.600 °C (+2.912 °F)

Ventajas

  • Largo tiempo de vida útil gracias al uso de materiales innovadores del tubo protección con mayor resistencia a desgastes y abrasión química

  • Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos

  • Piezas de repuesto

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products