Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase AA según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
QuickSens: t90 = 1,5 s
StrongSens: t90 = 9,5 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT100:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
–50 °C … 500 °C
(–58 °F … 932 °F)
QuickSens:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F)
Ámbito de aplicación
The modular sanitary thermometer iTHERM TM411 with digital display delivers highly accurate, reliable and fast temperature measurements in process lines, vessels, tanks, fermenters and more. The high-performance device is designed for the strictly regulated food and life sciences industries. Configure your hygienic instruments from a selection of thin film RTDs with QuickSens or StrongSens technology or 2x Pt100 wire wound temperature sensors, smart transmitters and hygienic process connections.
Designed for use in hygienic and aseptic applications in food, beverage and life sciences
Measuring range: –200 to 600 °C (-28 to 1 112 °F)
Pressure range up to 40 bar (580 psi)
Protection class: up to IP69K
Remote parametrization with secure Bluetooth® temperature transmitters
International approvals: Certified for use in hazardous areas, explosion protection as per ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; Hygiene standards according to 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Ventajas
Optimum process control: Fast sensor response times with iTHERM QuickSens technology (t90: 1.5 s)
Up to 75% faster and safer recalibrations with iTHERM QuickNeck – tool-free quick-release for instant insert removal
High sensor availability under rough conditions: Vibration resistant RTD technology iTHERM StrongSens (> 60g)
Easy product selection, configuration and maintenance
Increase productivity and product safety in sanitary applications with highly accurate and reliable measurements
Thermowells, hygienic process connections and housings expertly manufactured from high-grade materials treated for low surface roughness
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
iTHERM TM411
Versión en español - 11/2021
Innovador termómetro de resistencia modular para aplicaciones higiénicas y asépticas
EN ES 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Idioma:
Español
Versión:
30/11/2021
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
TI01038TES_0821-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
iTHERM TM411
Innovador termómetro de resistencia modular para aplicaciones higiénicas
y asépticasEN ES 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Idioma:
Español
Versión:
30/11/2021
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
TI01038TES_0821-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
iTHERM TM401
Termómetro de resistencia para aplicaciones higiénicas y asépticas
EN ES 18/03/202221/02/202030/03/201827/02/201520/12/2013Idioma:
Español
Versión:
18/03/2022
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI01058TES_0622-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Español
Versión:
15/09/2023
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2423.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sondas de temperatura modulares para aplicaciones higiénicas
Sondas de temperatura modulares universales con elemento de RTD para
aplicaciones higiénicasEN ES 20/01/2020Idioma:
Español
Versión:
20/01/2020
Tamaño del archivo:
599.5 KB
Nombre del archivo:
BA02023TES_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM TM411, TM412
0Ехia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN ES 29/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
29/10/2021
Tamaño del archivo:
424 KB
Nombre del archivo:
XA02760TEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN ES 30/08/202315/05/202331/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
30/08/2023
Tamaño del archivo:
474.5 KB
Nombre del archivo:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN ES 31/12/2019Idioma:
Inglés
Versión:
31/12/2019
Tamaño del archivo:
125.5 KB
Nombre del archivo:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Elementos de inserción RTD/TC y sondas de temperatura de cable
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN ES 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
30/03/2023
Tamaño del archivo:
457.2 KB
Nombre del archivo:
XA00100RES_1823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN ES 31/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
173.5 KB
Nombre del archivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TM411 TM412
CSA IS, NI
Control DrawingIdioma:
Inglés
Versión:
22/11/2023
Tamaño del archivo:
418.6 KB
Nombre del archivo:
XA01149TEN_03.23.pdf
-