Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TAF12D

TAF12D
Termómetro TC para aplicaciones a alta temperatura

Apto para hornos para el cocido de cerámica, mampostería, producción de porcelana e industrias del vidrio

TAF12D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo S:
    0 °C … 1.600 °C
    (32 °F … 2.912 °F)
    Tipo R:
    0 °C … 1.600 °C
    (32 °F … 2.912 °F)
    Tipo B:
    600 °C … 1.700 °C
    (1.112 °F … 3.092 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 3.500,00 mm (137,80")

Ámbito de aplicación

Los puntos de medición con temperaturas de proceso muy altas requieren estos sensores de temperatura especiales con termopozos cerámicos y termopares fabricados de metales especiales, como el platino y el rodio. El termopozo y la vaina interna fabricada de materiales cerámicos protegen el proceso de daños mecánicos y químicos y prolongan la vida útil de los sensores. Ello conlleva: un ahorro en costes de mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y un incremento en la seguridad de la planta.

  • Los portasondas TAF12D con tubo doble de protección cerámico están diseñados específicamente para aplicaciones como hornos para cocer cerámica, mampostería, producción de cerámica y la industria del vidrio. Contiene un inserto TC simple o doble en aislantes cerámicos.

  • Temperaturas de proceso: hasta +1.700 °C (+3.092 °F)

Ventajas

  • Tiempo de vida útil prolongado gracias al uso de materiales innovadores para el termopozo con mayor resistencia a desgastes y abrasión química

  • Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos

  • Flexibilidad para la selección de productos gracias a su diseño modular

  • Costes optimizados durante el ciclo de vida gracias a las piezas de repuesto intercambiables

please wait Loading alternative products