Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TH51

TH51
Sensor de temperatura modular, TC, universal para el mercado americano

La mejor tecnología de medición de temperatura de su clase para aplicaciones generales

TH51
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Tiempo de respuesta

    63 % tr = 0,3 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 250 bar (3.626 psi)
    según la configuración

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    –270 °C … 370 °C
    (–454 °F … 698 °F)
    Tipo J:
    –210 °C … 720 °C
    (–346 °F … 1.328 °F)
    Tipo E:
    –270 °C … 820 °C
    (–454 °F … 1.508 °F)
    Tipo K:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)
    Tipo N:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 96" (2.438 mm)
    otros bajo petición

Ámbito de aplicación

Este sensor de temperatura modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Algunos ejemplos son intercambiadores de calor, hornos, secadores, reactores de proceso, etc. Con diferentes transmisores de cabezal, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas. También hace posibles unos tiempos de reacción muy rápidos debido a la medición por contacto directo sin termopozo. La diversidad de conexiones a proceso y tamaños proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

Los termopares con aislamiento de óxido de magnesio, comúnmente denominados termopares MgO, se usan en muchos procesos y aplicaciones de laboratorio. Presentan muchas características deseables que convierten estos termopares en una buena opción para aplicaciones especiales y de propósito general.

Estos sensores se pueden utilizar en las aplicaciones siguientes:

  • Intercambiadores de calor

  • Centrales energéticas y zonas de recuperación

  • Hornos

  • Deshidratadores

  • Aplicaciones de gases residuales

  • Estaciones compresoras

  • Reactores de proceso

  • Industria del metal y del vidrio

Ventajas

  • Una fuente comercial de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase mundial con oferta de sensores integrados. ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!

  • Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)

  • Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y nuevas peticiones. Un único número de modelo comprende el portasondas para sensor y transmisor para disponer de una solución de punto de medición completa.

  • Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo inferior o igual al 0,05% anual