Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TH55

TH55
Sensor de temperatura TC modular, al estilo estadounidense

Tecnología común y completa para la medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

TH55
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584
    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    63 % tr = 1,3 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Tipo J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Tipo E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Tipo K:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Tipo N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30" (762 mm)
    otros bajo petición

Ámbito de aplicación

Esta sonda de temperatura altamente modular está diseñada para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos, por ejemplo, en centrales térmicas, refinerías o las industrias química y petroquímica. Este robusto equipo está diseñado para utilizarse en un sensor con termopozo existente. Con un transmisor para cabezal diferente, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas.

Los sensores de temperatura TH55 son portasondas con termopar diseñados para utilizarse en todo tipo de industrias de proceso, incluidas las industrias pesadas, debido a su resistente diseño. Constan de una sonda de medición con un termopar con aislamiento de óxido de magnesio y un termopozo en forma de barra.

Los portasondas para sensor se pueden utilizar en procesos industriales tales como:

  • Industria química

  • La industria petroquímica

  • Centrales eléctricas

  • Refinerías

  • Plataformas en alta mar

Ventajas

  • Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos.

  • ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!

  • Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV).

  • Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código de modelo comprende el sensor, el termopozo y el portasondas transmisor para una solución completa de punto de medida.

  • Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo menor o igual al 0,05% anual