Resumen de especificaciones
-
Precisión
RTD Clase A según IEC 60751
TC clase 1 según EN 60584 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
-
Máx. presión de proceso (estática)
según la configuración
-
Rango de temperatura de operación
PT100: –50 … 500 °C
TC hasta 600 °C -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
Sin definir
Ámbito de aplicación
El termómetro modular y robusto se utiliza especialmente en la industria del Oil & Gas. Se pueden tratar aplicaciones exigentes, sustancias corrosivas y presiones elevadas utilizando dichos sensores robustos con termopozo y materiales especiales. Un transmisor opcional para cabezal con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Se puede pedir el termómetro con inserto de resistencia (RTD) o con termopar (TC).
Diseñado para utilizar en la industria de Oil & Gas con un rango universal de aplicación
Rango de medición: inserto de resistencia (RTD): –50 a +500 °C (–58 a +932 °F), termopar (TC): –40 a +1.100 °C (–40 a +2.012 °F)
Rango de presión hasta 63 bar (914 psi)
Grado de protección: hasta IP68
Ventajas
Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente
Alto nivel de compatibilidad del inserto y diseño según DIN 43772
Cuello de extensión para proteger el transmisor para cabezal contra los sobrecalentamientos
Tiempo de respuesta rápido con una forma de punta reducida
Tipos de protección para utilizar en para zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia)