Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termómetro modular MLTTS01

MLTTS01
Termómetro con inserto RTD o TC, seleccionable.

Diseñado para utilizar en la industria de Oil & Gas, con conexión a proceso con brida y cuello de extensión

MLTTS01
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    rango universal de aplicación
    apto para zonas con peligro de explosión
    apto para presiones de proceso elevadas
    conexión a proceso con bridas
    tubo de protección incluido
    con cuello
    se puede utilizar con elemento de inserción StrongSens

  • termopozo / tubo de protección

    tubo de protección incluido

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    16 mm (0,71")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    Sin definir

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4571

  • Conexión a proceso

    Brida DN25 PN40 B1 EN1092-1
    Brida DN25 PN63 B2 EN1092-1

  • Forma de la Punta

    Reducida 12x7x50

  • Rango de temperatura de operación

    PT100: –50 … 500 °C
    TC hasta 600 °C

  • Máx. presión de proceso (estática)

    según la configuración

  • Precisión

    RTD Clase A según IEC 60751
    TC clase 1 según EN 60584

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4… 20 mA HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX Ex ia

  • Certificación

    Sin definir

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto