Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/– 0,05 K (en referencia a T delta)
-
Tiempo de respuesta
según la configuración
t50 = 10 s
t90 = 31 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 4.000,00 mm (157,48")
Ámbito de aplicación
El termómetro se utiliza principalmente en la industria química pero se utiliza asimismo en otras aplicaciones. Se utiliza el equipo para mediciones de alta precisión de diferencias en la temperatura con parejas de sensores acoplados. La posibilidad de diversas dimensiones proporciona unas posibilidades flexibles de aplicación.
De uso universal en mediciones de energía de dispersión térmica
Rango de medida: -200 a +600 °C (-328 a 1.112 °F)
Sensores en pares acoplados dentro del rango:
0 a 120 °C (±0,05 K)
–0 a 0 °C (±0,1 K)
Clase de protección: hasta IP68
Ventajas
La pieza intercalada se puede sustituir con facilidad
Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772
Tiempo de respuesta rápido con una punta reducida
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
Measuring principle
Detector de Temperatura de Resistencia
-
Característica / Aplicación
tipo métrico
portasondas de temperatura modular (apareado)
conexión a proceso roscada
sin cuello
incl. termopozo / tubería protectora (metal) -
termopozo / tubo de protección
tubo de protección soldado
-
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
-
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
9,0 mm (0,35")
-
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 4.000,00 mm (157,48")
-
Tubería/termopozo protector del material
1.4571 (316Ti)
-
Recubrimiento opcional
Sin definir
-
Conexión a proceso
rosca macho:
G1/2" -
Forma de la Punta
recta
ahusada -
Aspereza de la superficie Ra
Sin definir
-
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F) -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Precisión
+/– 0,05 K (en referencia a T delta)
-
Tiempo de respuesta
según la configuración
t50 = 10 s
t90 = 31 s -
Integración del transmisor de cabezal
no
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales