Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termómetro termopar TC10

TC10
Termómetro TC modular

Tecnología común y completa para medición de temperatura en casi todos los sectores industriales

TC10
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    t50 = 6 s
    t90 = 13 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 75 bar (1.088 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 1.100 °C
    (–40 °F … 2.012 °F)
    Tipo J:
    –40 °C … 750 °C
    (–40 °F … 1.382 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

Ámbito de aplicación

Este termómetro sólido y muy modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. La diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

  • Rango de aplicación universal

  • Rango de medida: -40 a 1.100 °C (-40 a 2.012 °F)

  • Rango de presión hasta 75 bar (1.088 psi)

  • Grado de protección: hasta IP68

Ventajas

  • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente

  • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

  • Cuello de extensión para proteger el transmisor para cabezal contra los sobrecalentamientos

  • Tiempo de respuesta rápido con boquilla reducida / con sección decreciente

  • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), equipo que no produce chispas (Ex nA)

  • Transmisor para cabezal con facilidades de selección: salida analógica 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™

please wait Loading alternative products

Predecesor