Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termopar T53 a prueba de explosiones, diseño modular - estilo EUA

T53
Termopar (TC) a prueba de explosiones, estilo EUA

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

T53
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA a prueba de explosiones
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    conexión a proceso roscada
    con extensión
    termopozo incluido

  • termopozo / tubo de protección

    material de la barra (perforada)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    0,63'' … 1,31'' (15,88 mm … 33,40 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 22,5" (571 mm)
    otros bajo petición

  • Tubería/termopozo protector del material

    316/316L
    A105
    otros bajo petición

  • Recubrimiento opcional

    disponible bajo petición

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    NPT1"
    versión soldada
    versión soldada por encastre

  • Forma de la Punta

    recta
    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    32 μin (0,80 μm)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    –270 °C … 370 °C
    (–454 °F … 698 °F)
    Tipo J:
    –210 °C … 720 °C
    (–346 °F … 1.328 °F)
    Tipo E:
    –270 °C … 820 °C
    (–454 °F … 1.508 °F)
    Tipo K:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)
    Tipo N:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Precisión

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    63 % tr = 15,0 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    FM XP
    CSA XP
    FM/CSA XP
    CSA GP

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto