Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un portasondas RTD T14

T14
Termómetro Pt100 a prueba de explosiones, estilo EUA

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

T14
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA a prueba de explosiones
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    conexión a proceso con brida
    con extensión
    termopozo incluido

  • termopozo / tubo de protección

    material de la barra (perforada)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible
    aislamiento de PTFE, rígido

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    7/8'' (22,23 mm)
    17/16'' (26,99 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 22,5" (571 mm)
    otros bajo petición

  • Tubería/termopozo protector del material

    316/316L
    otros bajo petición

  • Recubrimiento opcional

    Disponible bajo petición

  • Conexión a proceso

    brida:
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)
    ASME 1" 600 RF (B16.5)
    ASME 1" 900/1500 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 150 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 300 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 600 RF (B16.5)
    ASME 1,5" 900/1500 RF (B16.5)
    ASME 2" 150 RF (B16.5)
    ASME 2" 300 RF (B16.5)
    ASME 2" 600 RF (B16.5)
    ASME 2" 900/1500 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    recta
    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    32 μin (0,80 μm)

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
    según la configuración

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase B según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    63 % tr = 20 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    FM XP
    CSA XP
    FM/CSA XP
    CSA GP

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto