Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la sonda de cable termorresistora (RTD) TST310

TST310
Termorresistencia RTD, sonda de cable

Sensor de termorresistencia (RTD) económico para uso en muchas aplicaciones de proceso y laboratorio

TST310
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase B según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

Ámbito de aplicación

La sonda de cable RTD es fácil de instalar y proporciona un gran nivel de seguridad ya que proporciona una medición de temperatura fiable y exacta en los procesos comunes. La sonda es especialmente apta para la medición de temperaturas en máquinas, equipos de laboratorio y plantas de proceso con productos gaseosos o líquidos como el aire, agua, aceite, etc. Si no hay ningún sensor de vaina adicional, el casquillo de la sonda entra directamente en contacto con el producto del proceso. Ello permite que la sonda de cable detecte cambios rápidos de temperatura con exactitud.

La termorresistencia es especialmente apta para la medición de temperaturas en máquinas, equipos de laboratorio y plantas de proceso con productos gaseosos o líquidos como el aire, agua, aceites y otros.

Ventajas

  • Alta flexibilidad gracias a las longitudes de inserción específicas de usuario y conexiones a proceso variables

  • Tiempos de respuesta rápidos

  • Sensor Pt100 simple o doble de exactitud de medición de clase A, B, o AA según IEC 60751

  • Aprobación naval.