Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la sonda de cable termorresistora (RTD) TST310

TST310
Termorresistencia RTD, sonda de cable

Sensor de termorresistencia (RTD) económico para uso en muchas aplicaciones de proceso y laboratorio

TST310
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    sonda de cable
    apto para zonas con peligro de explosión
    conexión a proceso como racor de compresión

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no destinado al uso con termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    3,0 mm (0,12")
    6,0 mm (0,24")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/4"
    G1/2"
    M10x1
    M8x1
    racor de compresión:
    G1/8"
    G1/4"
    G1/2"
    NPT1/4"
    NPT1/2"
    M10x1
    M8x1

  • Forma de la Punta

    recta

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase B según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx
    Certificado para aplicaciones marinas