Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto Termómetro higiénico iTHERM TM411

iTHERM TM411
Termómetro modular RTD innovador y avanzado

Para utilizar en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de la alimentación y bebidas, y ciencias de la vida

TM411
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    diseño higiénico/aséptico (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA)
    conexiones a proceso higiénicas
    con cuello
    apto para zonas con peligro de explosión
    tubo de protección incluido
    QuickSens para el mejor tiempo de respuesta
    StrongSens para el diseño más robusto
    QuickNeck para una recalibración sencilla y económica

  • termopozo / tubo de protección

    sin
    incl. termopozo
    incl. termopozo en T/angular

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible
    versión para tubería, cables aislados, no flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    6,0 mm (0,24")
    9,0 mm (0,35")
    12,7 mm (0,5")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4435 ferrita delta <1 %
    316L

  • Conexión a proceso

    racor de compresión
    adaptador soldado
    conexión clamp conforme a ISO 2852
    unión de tubería atornillada conforme a DIN 11851
    unión de tubería enroscada aséptica conforme a DIN 11864-1
    sistema de sellado metálico
    rosca conforme a ISO 228 para adaptador liquiphant
    APV en línea
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    piezas en T y angulares

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida
    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,76 μm (29,92 μin)
    0,38 μm (14,96 μin)
    0,38 μm (14,96 μin) electropulido

  • Rango de temperatura de operación

    PT100:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    QuickSens:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    QuickSens: t90 = 1,5 s
    StrongSens: t90 = 9,5 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    ATEX IECEx
    FM
    CSA
    NEPSI
    CRN
    JPN
    JPN Ex ia

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto