Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto Termómetro higiénico iTHERM TM411

iTHERM TM411
Termómetro modular RTD innovador y avanzado

Para utilizar en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de la alimentación y bebidas, y ciencias de la vida

TM411
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    QuickSens: t90 = 1,5 s
    StrongSens: t90 = 9,5 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    PT100:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    QuickSens:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

Ámbito de aplicación

Se ha diseñado para que satisfaga los requisitos de las industrias de la Alimentación y Bebidas y de las Ciencias de la Vida y cumple con los estándares de máxima calidad. Proporciona diversas versiones de un producto estándar claramente segmentado. Como resultado de ello se consiguen reducir costes y tiempo mediante una selección sencilla y rápida del producto. Proporciona muchas innovaciones técnicas: iTHERM QuickSens, StrongSens o QuickNeck. Gracias a ello se reducen los costes de mantenimiento se mejora la calidad el producto, la eficiencia del proceso y la seguridad.

  • Diseñado especialmente para utilizar en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de la alimentación y bebidas y de las ciencias de la vida

  • Rango de medida: –200 a +600 °C (–28 a +1.112 °F)

  • Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)

  • Clase de protección hasta IP69K

Ventajas

  • Es fácil de utilizar y fiable a partir de la selección del producto para mantenimiento

  • Insertos iTHERM: una producción global única y completamente automatizada. Trazabilidad total y un producto de una alta calidad uniforme para unos valores de medición fiables

  • iTHERM QuickSens: los tiempos de respuesta más rápidos (t90s: 1,5 s) para un control óptimo del proceso

  • iTHERM StrongSens: una resistencia a las vibraciones insuperable (> 60g) para una seguridad definitiva de la planta

  • iTHERM QuickNeck – se ahorran costes y tiempo gracias a una recalibración sencilla sin herramientas

  • Más de 50 conexiones de proceso higiénico

  • Certificado internacional de protección contra explosiones según ATEX/IECEx, estándares de higiene según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Certificado de idoneidad TSE

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor