Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,2 K
(Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,4 °F
Ámbito de aplicación
Fiabilidad, exactitud de medición y estabilidad a largo plazo insuperables en procesos críticos de todos los sectores industriales. El transmisor configurable no solo transmite las señales convertidas de las termorresistencias (RTD) y termopares (TC), también transmite señales de resistencia y tensión. La señal de salida estandarizada es una señal de 4 a 20 mA.
Configuración fácil y rápida, visualización y mantenimiento desde PC mediante el software de configuración. Montaje en raíl DIN para ahorrar espacio según IEC 60715 (anchura de cabezal: 12,6 mm).
Transmisor de temperatura programable desde PC (PCP) sobre raíl DIN para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA
Utilizable para termómetro de resistencia (RTD), termopar (TC), y transmisores de resistencia (Ω) y tensión (mV)
Configuración del dispositivo desde un PC con un paquete de configuración y software de PC ReadWin 2000
Instalación en raíl DIN según la normativa IEC 60715, TH35
Ventajas
Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, preconfigurable según NAMUR NE43
Componente UL reconocido según UL 3111-1
Propósito general CSA
Cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE21
Certificación para zonas clasificadas Ex: ATEX Ex ia, CSA IS, FM IS
Aislamiento galvánico 2 kV (entrada/salida)
Simulación de salida para pruebas rápidas y sencillas del circuito cerrado de medición
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
Measuring principle
Transmisor de riel
-
Entrada
1 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Salida
1 x analógica 4 … 20 mA
-
Suministro de energía auxiliar
12 … 35 V CC (versión estándar)
12 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex) -
Comunicación
PCP (programable mediante PC)
-
Instalación
Raíl DIN
-
Precisión
(Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,2 K
(Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,4 °F -
Aislamiento galvánico
sí
-
Certificación
Homologación UL Comp
ATEX II2(1)G Ex ia IIC T4/T5/T6
FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD
FM IS, NI I/1+2/ABCD
CSA IS, NI I/1+2/ABCD
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Productos relacionados