Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del transmisor de temperatura para cabezal iTEMP TMT180

iTEMP TMT180
Transmisor de temperatura para cabezal

Transformación de la señal del sensor en una señal de salida estable y estandarizada para todos los sectores industriales

TMT180
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Transmisor de cabezal

  • Entrada

    1 x Pt100

  • Salida

    1 x analógica 4 … 20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    10 … 35 V CC

  • Comunicación

    PCP (programable mediante PC)

  • Instalación

    Cabezal de conexión de tipo B

  • Precisión

    Pt100, –200 … 650 °C (–328 … 1.202 °F) <= 0,2 K / 0,08 % span
    Pt100, –50 … 250 °C (–58 … 482 °F) <= 0,1 K /0,08 % span
    Pt100, –50 … 250 °C (–58 … 482 °F) <= 0,2 K /0,08 % span

  • Aislamiento galvánico

    no

  • Certificación

    Certificado para aplicaciones marinas
    UL según 3111-1
    UL EX NI, IS
    Metrología GOST
    CSA universal
    FM NI, Clase I, Div. 2, Grupo ABCD
    CSA NI, Clase I, Div. 2, Grupo ABCD
    FM/CSA NI, Clase I, Div. 2, Grupo ABCD
    GL (German Lloyd)