- F
- L
- E
- X
Versión de carcasa de carril DIN y transmisor de cabeza

- F
- L
- E
- X
Display TID10 para conectar

- F
- L
- E
- X

- F
- L
- E
- X
Instalado en el alojamiento de campo TA30H para uso en aplicaciones Ex d

- F
- L
- E
- X
transmisor Head con terminales de tornillo, opcional
Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100) <= 0,1 K (digital) + 0,03 % (rango fijo)
Ámbito de aplicación
El iTEMP TMT82 es un transmisor de temperatura altamente fiable, preciso y estable a largo plazo para procesos industriales que requieren alta disponibilidad.
El versátil dispositivo de 2 canales convierte las entradas de sensores universales, como termopares o RTD, en señales de salida estables y escalables de 4 a 20 mA y comunicación HART® con su capacidad de monitorización de sensor inteligente integrada y la información de estado de diagnóstico según NAMUR NE 107, el transmisor con certificación SIL 2/3 aumenta la seguridad del proceso y el tiempo de funcionamiento.
Funcionamiento seguro en zonas peligrosas; homologaciones internacionales como FM, CSA, ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, DNV GL
Entradas de señal universales de 2 canales: RTD, termopar, resistencia (Ω) y transmisores de tensión (mV), protocolo HART® 7
Adecuado para su uso en aplicaciones marinas
Instalación en carcasas de campo a prueba de explosiones;
Clase de protección hasta IP 68
Encaja en cabezales de terminales de cara plana según DIN EN 50446
Montaje en armario o en raíl DIN; anchura: 17,5mm
Ventajas
Transmisor de temperatura robusto que proporciona mediciones precisas y estables a largo plazo para una alta disponibilidad de la planta.
Certificación SIL hasta SIL2, SC3 según IEC 61508:2010
Versatilidad de montaje y opciones de alojamiento:
cabeza de terminal forma B, carril DIN, carcasa de campo con compartimento de terminales separado, pantalla integrada (TID10)Adaptación del transmisor al sensor para obtener la máxima precisión de medición
Detección de fallos en los sensores y en el hardware; información sobre el estado del diagnóstico según NAMUR NE 107
Instalación que ahorra tiempo: Cableado sin herramientas gracias a la tecnología de terminales push-in
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
Measuring principle
Transmisor de cabezal
-
Entrada
2 x RTD, TC
-
Salida
1 analógica de 4 … 20 mA / HART
-
Suministro de energía auxiliar
11 … 42 V CC
-
Comunicación
Protocolo HART
-
Instalación
Cabezal de conexión de tipo B, caja en raíl DIN o montada en campo
-
Precisión
(Pt100) <= 0,1 K (digital) + 0,03 % (rango fijo)
-
Aislamiento galvánico
sí
-
Certificación
ATEX
CSA C/US propósito general
CSA IS
CSA XP
FM IS
FM XP
EAC
IECEx
NEPSI
FM+CSA IS
INMETRO
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados