Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de transmisor de temperatura para cabezal iTEMP TMT80

iTEMP TMT80
Transmisor de temperatura para cabezal

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

TMT80
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 250 °C) <= 0,5 K
    (Pt100, –58 … 482 °F) <= 0,9 °F

Ámbito de aplicación

Dicho transmisor es configurable y es compatible tanto con sensores de resistencia como con termopares. A fin de obtener la máxima precisión en la medición, la característica de linealización de todos los tipos de sensor se almacena en el transmisor.
La señal de salida estandarizada utilizada para las mediciones de proceso es una señal analógica de 4 a 20 mA. Ello proporciona una medición de temperatura rápida, fácil y económica, así como unos valores medidos fiables para una amplia gama de aplicaciones industriales en zonas sin peligro de explosión.

  • Transmisor de temperatura para cabezal programable desde PC (PCP) para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA

  • Apto para termómetros de resistencia (RTD) y termopares (TC)

  • Configuración del dispositivo desde un PC con un paquete de configuración y software de PC ReadWin 2000

Ventajas

  • Tecnología de dos hilos, salida analógica de 4 a 20 mA

  • Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, preconfigurable según NAMUR NE 43

  • Cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21

  • Aislamiento galvánico 500 V (entrada/salida)

  • Ajuste del rango de medición específico de la aplicación

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser