Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de producto: transmisor de temperatura para cabezal TMT182

iTEMP TMT182
Transmisor de temperatura para cabezal

Transformación de las señales de sensor en señales analógicas estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

TMT182
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Transmisor de cabezal

  • Entrada

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Salida

    1 x analógica 4 … 20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    11,5 … 35 V CC (versión estándar)
    11,5 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex)

  • Comunicación

    Protocolo HART

  • Instalación

    Cabezal de conexión de tipo B

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,2 K
    (Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,4 °F

  • Aislamiento galvánico

  • Certificación

    UL Ex IS
    UL Ex NI
    Certificado para aplicaciones marinas
    GOST Ex i
    FM IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
    ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6
    ATEX II3D
    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D
    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D
    FM+CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD
    CSA universal
    IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4
    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
    NEPSI Ex ia IIC T4-T6
    NEPSI Ex nA II T4-T6
    EAC Ex ia
    GL (German Lloyd)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto