Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Precio tras configuración en el carrito

Producto no disponible en este mercado

Resumen de beneficios

  • With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
    The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.

  • Reliable & easy:

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles

    • All required components in one bundle, nothing is forgotten

  • 100% compliance and audit-proof documentation:

    • Fully traceable calibration with automated documentation

    • Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11

    • Predictive maintenance

    • Calibration with timestamp

  • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Detalles del paquete

iTHERM TrustSens TM371 Calibration Monitoring with Memograph M RSG45 and FDM software

Componentes y configuraciones predefinidas

  • Fijaciones

    Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.

    Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito
  • Componentes
    Gestor de datos avanzado Memograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45

    Fijaciones:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Slot 1:
    C
    4 entradas HART/4...20mA, transparentes al HART
    Slot 2:
    A
    No utilizado
    Slot 3:
    A
    No utilizado
    Slot 4:
    A
    No utilizado
    Slot 5:
    A
    No utilizado
    Funcionalidad de comunicación maestro
    1
    Ninguna
    Paquete de aplicaciones:
    3
    Telealarma + Matemático
    >> Licencia para el software FDM - MS20:
    MA
    Licencia profesional 1 puesto de trabajo
  • iTHERMTrustSens TM371 Sonda compacta de temperatura para aplicaciones higiénicas con función de autocalibración
    2

    iTHERM TrustSens TM371
    Sensor de temperatura con autocalibración

    Fijaciones:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Comunicación; señal salida:
    A
    HART; 4-20mA
    Automático calibración punto:
    1
    118oC