Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un tubo de protección TT411

iTHERM TT411
Tubo de protección

Diseñado para aplicaciones sanitarias y asépticas en los sectores industriales de alimentos y bebidas y de las ciencias de la vida

TT411
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Máx. presión de proceso (estática)

    40 bar (580 psi)

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    Sin definir

Ámbito de aplicación

Usar preferentemente en tuberías higiénicas o asépticas y contenedores o depósitos, incluso con longitudes de inmersión pequeñas. Cumple con los requisitos de mayor protección del sensor de temperatura frente a agentes físicos y químicos. Especialmente adaptado para los puntos de medición que requieren recalibraciones regulares mediante el reemplazo del inserto simplemente en procesos cerrados.

Especialmente diseñado para uso en aplicaciones sanitarias y asépticas en los sectores industriales de alimentos y bebidas y de las ciencias de la vida

  • Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)

  • Para requisitos de mayor protección del sensor de temperatura frente a agentes físicos y químicos.

  • Para uso en tuberías y contenedores o depósitos

  • Especialmente adaptado para los puntos de medición que requieren recalibraciones regulares mediante el reemplazo del inserto simplemente en procesos cerrados

Ventajas

  • iTHERM QuickNeck - Ahorro de tiempo y costes gracias a la simple
    recalibración sin herramientas del inserto utilizado

  • Más de 50 conexiones a procesos higiénicos

  • Portafolio global con versiones métrica e imperial

  • Certificado internacional: estándares higiénicos según 3-A®, EHEDG, ASME BPE,
    FDA, certificado de adecuación TSE

  • Opcional: material 1.4435, contenido de ferrita delta < 1%

  • Tiempo de respuesta rápido debido a puntas reducidas con paredes finas

  • Elementos en T y codo de última generación, sin soldaduras ni patas muertas y con el mejor diseño higiénico de su clase

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products