Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Mejore la seguridad y la eficiencia de los procesos de mezcla de hidrógeno

La instrumentación más adecuada para medir la composición y el caudal de forma precisa

Vista aérea de tuberías de gas natural
Introducción

Instrumentación de procesos para la mezcla de hidrógeno

Garantizar una proporción de mezcla precisa e uniforme de hidrógeno y gas natural es esencial para las aplicaciones posteriores. Para ello es necesario medir de forma precisa y fiable el caudal de ambos gases, y monitorizar en tiempo real la composición de la mezcla mediante analizadores en línea.

Parámetros

Céntrese en los parámetros clave del proceso

Mida el caudal de hidrógeno con precisión

El hidrógeno tiene una densidad y una viscosidad bajas en comparación con el gas natural, lo que dificulta su medición precisa con los caudalímetros tradicionales. Para ello es necesario utilizar caudalímetros especiales, como los de Coriolis.

Garantice la precisión de la mezcla

Garantizar unas proporciones precisas en la mezcla de hidrógeno y gas natural es esencial para garantizar la seguridad, optimizar la eficiencia y cumplir la normativa vigente. La tecnología Raman proporciona una solución extremadamente precisa y fiable para monitorizar la composición de la mezcla en tiempo real.

Medición del caudal

Garantice una mezcla precisa con los caudalímetros Coriolis de Endress+Hauser

Asegure una integración perfecta del hidrógeno en la red de gas natural con una precisión, estabilidad y control de la medición del caudal de hidrógeno sin igual. Promass Q 300 ofrece:

  • Una medición multivariable en corrientes de gas, incluyendo el caudal másico, la densidad, la temperatura y el caudal volumétrico corregido.
  • Un amplio rango de medición del caudal de hidrógeno líder en su categoría, con homologaciones de custody transfer reconocidas en todo el mundo.
  • Máxima seguridad de proceso gracias a su capacidad para tolerar entornos fluctuantes y exigentes.
Análisis de gases

Asegúrese de obtener una proporción de mezcla precisa con la tecnología Raman

La espectroscopia Raman proporciona una precisión inigualable en la determinación de la proporción de la mezcla final, ya que mide de forma fiable la composición completa del gas, incluidos muchos de los componentes habituales del gas natural. Los analizadores Raman Rxn5 garantizan:

  • Analizador óptico de la composición de gases con múltiples canales, ideal para mediciones redundantes o distribuidas.
  • Mayor seguridad del operador y reducción de los tiempos de respuesta mediante una sonda remota para la monitorización en tiempo real.
  • Medición en línea para minimizar las emisiones generadas por las mediciones de gases extractivos.

¿Tiene un proyecto en mente? Aborde los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto

Nuestros expertos locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle en cada fase del proyecto.

Notas al pie

Soluciones relacionadas

Descubra por qué somos el colaborador ideal para la producción, el transporte y el almacenamiento sostenible y eficiente de hidrógeno