La gestión del rendimiento de los activos es un elemento clave para la productividad, el cumplimiento y la disponibilidad en un mundo tan exigente y competitivo como la industria farmacéutica. Las plantas de proceso deben evolucionar y mejorar constantemente, aunque muchas de ellas todavía tienen un enfoque reticente al mantenimiento, lo que puede generar grandes costes debidos a paradas no planeadas. Nuestras tecnologías y nuestro conocimiento experto permiten desarrollar estrategias de mantenimiento predictivo para una gestión de activos óptima y el mejor rendimiento de planta en la producción farmacéutica.
Hechos clave
1,5 %
de ingresos por ventas es el coste estimado de la gestión del rendimiento de los activos, según un estudio de ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Optimice la gestión de activos y aumente la disponibilidad de la planta
Le ayudamos a llegar al siguiente nivel del rendimiento de activos con una recopilación de datos de activos eficiente y profesional, soluciones para análisis de activos basadas en la nube y una documentación y unos informes completos.
Endress+Hauser ofrece un amplio catálogo de instrumentos equipados con Heartbeat Technology, una tecnología que proporciona autodiagnósticos y un alto nivel de disponibilidad del sistema con un esfuerzo mínimo.
Le ayudamos a llegar al siguiente nivel del rendimiento de activos con una recopilación de datos de activos eficiente y profesional, soluciones para análisis de activos basadas en la nube y una documentación y unos informes completos.
Endress+Hauser ofrece un amplio catálogo de instrumentos equipados con Heartbeat Technology, una tecnología que proporciona autodiagnósticos y un alto nivel de disponibilidad del sistema con un esfuerzo mínimo.
Toma de decisiones a partir de los datos
Las plantas de proceso evolucionan con el tiempo, los equipos cambian y los instrumentos se vuelven obsoletos. Por ello, recoger datos de activos en la base instalada puede resultar un proceso laborioso que incluye múltiples puntos de medición e instrumentos de proveedores diferentes, y sin esta información actualizada resulta imposible mejorar el mantenimiento.
Nuestra experiencia en el campo
Los equipos de auditorías de Endress+Hauser realizarán un análisis de la base instalada, recogiendo y analizando toda la información necesaria en un informe detallado que permite tomar decisiones basadas en datos.
- Ahorrar tiempo y costes en la recogida de datos de activos
- Mejorar la gestión de activos a partir de un informe detallado de los activos esenciales y posibles mejoras
- Optimizar la gestión de obsolescencias y simplificar la estandarización de instrumentos
Monitorización e información detallada en tiempo real y a distancia
Detectar y resolver un código de error de un instrumento a menudo requiere intervenciones en campo, lo que aumenta costes y riesgos.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestro ecosistema Netilion IIoT combina aplicaciones y algoritmos que convierten los datos de los instrumentos en información procesable. Desde nuestra sencilla aplicación para dispositivos móviles se pueden monitorizar los instrumentos instalados, detectar códigos de error y resolverlos a distancia. La planta digital ya es una realidad.
- Crear gemelos digitales de activos físicos con la aplicación Scanner en menos de 60 segundos
- Realizar análisis mediante una visión general en directo de la base instalada con la aplicación Netilion Analytics
- Identificar códigos de error y obtener recomendaciones claras acerca de las acciones necesarias con la aplicación Netilion Health
Mantenimiento predictivo
La mayoría de errores de los instrumentos se producen de forma imprevista y su resolución puede requerir tiempos de parada costosos.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestra Heartbeat Technology presenta funciones integradas de autodiagnóstico que monitorizan el estado de los instrumentos de forma permanente, lo que permite identificar tendencias y necesidades de intervención de forma eficiente y orientada antes de que se produzca un error o de realizar una calibración.
- Acceder a una cobertura diagnóstica permanente de proceso y equipos de hasta el 98 % sin interrumpir el proceso
- Simplificar el mantenimiento con mensajes de diagnóstico claros y estandarizados
- Minimizar los tiempos de parada no planificados debido a fallos inesperados de los instrumentos
Datos protegidos
En la industria de las ciencias de la vida, la integridad y la seguridad de los datos son aspectos esenciales.
Nuestra experiencia en el campo
Toda nuestra oferta de IIoT está certificada para garantizar la mayor seguridad de datos. De Edge Device a los datos del cliente en la nube, nuestras soluciones utilizan los mecanismos de seguridad más recientes.
- Encriptar datos con códigos largos (HTTPS / TLS con SHA-256)
- Colaborar con centros de datos certificados (p. ej. ISO 27001)
- Contar con certificaciones de autoridades independientes, con licencia EuroCloud de 4 estrellas
Ventajas
Con el objetivo de optimizar la gestión del rendimiento de sus activos y maximizar su fiabilidad, Endress+Hauser tiene la experiencia y la oferta necesaria para proporcionarle asistencia. Con dispositivos inteligentes, un servicio experto y soluciones de mantenimiento basadas en la nube, puede dar el siguiente paso hacia el mantenimiento predictivo y la digitalización sin comprometer la seguridad y el cumplimiento de las normativas.
Hechos clave
80 %
de reducción de la diversidad tras la estandarización de los equipos de temperatura sobre la base de un IBA de uno de nuestros clientes
Hechos clave
Hasta un 30 %
de activos instalados en planta están obsoletos
Cómo le podemos ayudar
Le ayudamos a optimizar su gestión del rendimiento de los activos mejorando su conocimiento sobre estos y garantizando que el trabajo de mantenimiento de los instrumentos siempre se lleve a cabo de manera eficiente.
- Análisis de la base instalada para una visión general de todos los activos de planta
- Sensores inteligentes y soluciones de IIoT para obtener información actualizada sobre los activos
- Funcionalidades de autodiagnóstico para un mantenimiento predictivo de los activos
- Estrategias de mantenimiento predictivo para reducir los tiempos de parada y mejorar la gestión de piezas de recambio
- Monitorización en tiempo real para intervenciones de mantenimiento focalizadas