Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
Historial
Sensores de temperatura multipunto
Conjuntos de perfiles de temperatura multipunto prediseñados y estandarizados para las industrias de petróleo y gas, química, alimentos y bebidas y petroquímica
Precisiónclase 2 conforme a IEC 60584 ASTM E230 y ANSI MC 96.1
Tiempo de respuestaen función de la configuración: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8 s t90 = 2 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo T: –270 °C … 370 °C (–454 °F … 698 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 30.000,00 mm (1.181")
Solución de perfilado de temperatura TC/RTD de contacto directo con sensores flexibles en 3D con cámara de diagnóstico para aplicaciones de petróleo, gas y petroquímicas
Precisiónclase 2 conforme a IEC 60584 ASTM E230 y ANSI MC 96,1 IEC/Clase A IEC/Clase AA
Tiempo de respuestaen función de la configuración: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8 s t90 = 2 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 200 bar (2.900 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 752 °F) Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 WW; 6 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C Pt100 TF; 6 mm; 316L; –50 … 400 °C Pt100 StrongSens; 6 mm; 316L; –50 … 500 °C
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 30.000,00 mm (1.181")
Precisiónclase 1 conforme a IEC 60584 clase 2 conforme a IEC 60584 clase Especial ASTM E230 y ANSI MC 96.1 IEC60751 Clase A IEC60751 Clase AA
Tiempo de respuestaTC t50 = 1 s t90 = 2 s RTD t50 = 3 s t90 = 6 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 40 bar (580 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 800 °C (–454 °F … 1.472 °F) Tipo J: –210 °C … 520 °C (–346 °F … 968 °F) Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 StrongSens; 6 mm; 316L; –50 … 500 °C Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 60.000,00 mm (2.360")
Precisiónclase 1 conforme a IEC 60584 clase Especial ASTM E230 y ANSI MC 96.1 IEC60751 Clase A IEC60751 Clase AA
Tiempo de respuestasegún la configuración: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 240 bar (3.481 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 15.000,00 mm (590")
Precisiónclase 1 conforme a IEC 60584 clase Especial ASTM E230 y ANSI MC 96.1 IEC60751 Clase A IEC60751 Clase AA
Tiempo de respuestasegún la configuración: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 240 bar (3.481 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 15.000,00 mm (590")
Precisiónclase 2 conforme a IEC 60584 ASTM E230 y ANSI MC 96.1
Tiempo de respuestat50 = 3 s t90 = 9 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 90 bar (1.305 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo E: –40 °C … 870 °C (–40 °F … 752 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 13.000,00 mm (511,81")
Mostrados 6 de los 6 productos
Sensores de temperatura multipunto
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Los conjuntos multipunto con sensores RTD y termopares permiten una medición fiable de la temperatura y un funcionamiento seguro en aplicaciones críticas, desde reactores de proceso de baja a alta presión, así como para tanques de almacenamiento. Nuestros productos estandarizados y de ingeniería se diseñan según las especificaciones del cliente y proporcionan perfiles de temperatura detallados para un control optimizado del proceso, aumentando la disponibilidad, eficiencia y seguridad de la planta. La selección de materiales, el diseño mecánico, los tratamientos térmicos y las técnicas de construcción están a la vanguardia de la optimización de productos.
Descripción del portafolio
Sensores flexibles personalizables en 3D (con o sin termopozo) - MultiSens Flex
Sensores lineales (con vaina principal) - MultiSens Linear
Conjunto de sensores lineales (en una cuerda o en un conducto) - MultiSens Bundle
Excelencia en instrumentación, servicios y soporte de proyectos
Sensores multipunto fiables para controlar la temperatura de los recipientes
Soluciones de temperatura diseñadas a medida
Excelencia en instrumentación, servicios y soporte de proyectos
00:00
Sensores multipunto fiables para controlar la temperatura de los recipientes
00:00
Capacidad de diagnóstico
Los conjuntos de temperatura multipunto iTHERM MultiSens Flex, Linear y Bundle están disponibles con una cámara de diagnóstico única e innovadora, que proporciona seguridad adicional e información valiosa del proceso para permitir el mantenimiento predictivo. Está disponible en dos configuraciones de diseño: básico o avanzado.
Además de contener fugas de proceso potenciales y peligrosas, las cámaras de diagnóstico están equipadas para proporcionar valiosos datos de proceso adicionales que pueden utilizarse para analizar eventos de fugas y planificar contramedidas oportunas o actividades de mantenimiento predictivo y ciclo de vida. Un diseño flexible con piezas reemplazables para configuraciones con o sin termopozos aumenta la flexibilidad de mantenimiento y, en última instancia, reduce el tiempo de inactividad de la planta.
Beneficios
Sistemas de medición diseñados para cada aplicación
Medición de perfiles de temperatura rectos o tridimensionales para reactores y recipientes
Diseño y selección de materiales para altas temperaturas y presiones de proceso, así como para medios corrosivos
Medición y registro de un perfil de temperatura para el control del proceso en el reactor o de las condiciones de almacenamiento en depósitos y silos
Tiempo de respuesta mínimo gracias a la tecnología de sensores más avanzada
Fácilmente configurable y disponible en todo el mundo
Cobertura de todas las aplicaciones clave en las industrias del petróleo y el gas, química, alimentaria y petroquímica
Mayor seguridad gracias a una cámara de diagnóstico capaz de contener el proceso en caso de fugas a través de las juntas primarias
Descargas
Explorar otros recursos
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
Una sonda de cable multipunto altamente fiable para la medición de temperatura apta para las industrias de Oil & Gas y petroquímica diseñada para reducir los intervalos de mantenimiento y el riesgo de paradas no programadas debidas a un fallo en un sensor.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .