Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR10

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR10

Medición de nivel en líquidos para aguas y aguas residuales y servicios en todas las industrias

FMR10
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Garantía de 5 años

Diseñada para la confianza

Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.

En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.

Se aplican los términos de la garantía

La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.

Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Aplicaciones simples en agua y aguas residuales
    Aplicaciones auxiliares en todas las industrias
    Depósitos de almacenamiento fácil

  • Especialidades

    Bluetooth® puesta en marcha,
    Operación y mantenimiento a través de la App SmartBlue

  • Suministro / Comunicación

    2-wire (4…20 mA)
    Bluetooth® tecnología inalámbrica y App

  • Frecuencia

    Banda K (~26 GHz)

  • Precisión

    +/- 5 mm (0,2")

  • Temperatura del proceso

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1…3 bar (-14,50…43 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, PBT

  • Conexión a proceso

    Rosca:
    G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2"

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 8 m (26.2 ft)
    Con tubo de protección contra desbordes: 12 m (39.4 ft)

  • Comunicación

    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    CSA C/US

  • Opciones

    Tubo de protección contra inundación
    Diferentes posibilidades de montaje

  • Límites de la aplicación

    DK < 4:
    FMR5x;
    Superficies turbulentas:
    FMR5x;
    Fase de gas amoniacal:
    FMR54 en tubo tranquilizador;
    Formación intensa de deposiciones:
    FMR54 con limpieza por inyección de aire;
    Solo resistente a PTFE:
    FMR52;
    Medición custody transfer:
    FMR5xx o NMR8x