Sensores de temperatura compactos y modulares de diseño higiénico para procesos y aplicaciones estériles en las industrias de ciencias de la vida, alimentación y bebidas
Precisiónclase A según IEC 60751 clase AA según IEC 60751
Tiempo de respuestasegún la configuración QuickSens: t90 = 1,5 s StrongSens: t90 = 9,5 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 40 bar (580 psi)
Rango de temperatura de operaciónPT100: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) QuickSens: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F)
Precisiónclase B según IEC 60751 clase A según IEC 60751 clase AA según IEC 60751
Tiempo de respuestasegún la configuración QuickSens: t90 = 1,5 s StrongSens: t90 = 9,5 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 40 bar (580 psi)
Rango de temperatura de operaciónPT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) QuickSens: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F) PT100 TF: –50 °C … 200 °C
Solución automatizada para la calibración de la temperatura: sondas de temperatura iTHERM TrustSens, software FDM, gestor de datos Memograph M RSG45
No disponible en su región
Seguro y fiable:
Menos costes, ya que no hay costes de calibración y se reducen los ciclos de calibración
Todos los componentes necesarios en un solo paquete, sin olvidar nada
Cumplimiento completo y documentación apta para auditorías:
Calibración totalmente trazable con documentación automatizada
Almacenamiento de datos protegido contra manipulaciones conforme a la FDA 21 CFR parte 11
Mantenimiento predictivo
Calibración con registro de la hora
Reducción de riesgos y eliminación de fallos no detectados:
Mayor transparencia del proceso
Mayor seguridad del producto
Sondas de temperatura higiénicas
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Nuestros instrumentos de medición de temperatura de diseño higiénico ofrecen el máximo rendimiento de medición y cumplen las estrictas normativas de las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica. Nuestra completa cartera de termómetros compactos y modulares está disponible con una amplia gama de conexiones a proceso estándar del sector, transmisores de temperatura inteligentes, los mejores sensores de su clase y está disponible con certificados y homologaciones internacionales.
Nuestra amplia gama de termómetros sanitarios estandarizados, compactos y modulares sanitarios:
Diseño de termómetro compacto o modular
Conexiones de proceso higiénicas - abrazadera, sistemas de sellado metálico, adaptador para soldar, Varivent, racores de compresión...
Variedad de diseños de sensores RTD - básicos o de alto rendimiento
Termómetros con vaina: sustitución / recalibración fácil y segura
Termómetros sin vaina - contacto directo con el medio: tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión
Termómetros con o sin transmisor
Termómetros con o sin pantalla
Termopozos higiénicos - incluidos termopozos en T y en codo
Termómetros higiénicos modulares
Nuestra familia iTHERM ModuLine es la última generación de termómetros modulares para aplicaciones industriales e higiénicas. Con un número manejable de productos, podemos satisfacer casi cualquier proceso y requisito del cliente. Las tecnologías innovadoras aportan valores añadidos como la mejora de la eficiencia de los procesos o la seguridad de las instalaciones y los productos. Algunos ejemplos son iTHERM QuickSens e iTHERM QuickNeck. Las certificaciones según normas internacionales completan la oferta.
Beneficios
Diseño modular: selección flexible de productos y la mejor solución para cada aplicación
Más de 50 conexiones de proceso higiénicas disponibles de serie
Selección de protocolos de comunicación para adaptarse a cualquier tipo de integración, por ejemplo, 4 a 20 mA, HART®, IO-Link
iTHERM QuickSens: tiempos de respuesta más rápidos para un control óptimo del proceso, t90: 1,5 s
iTHERM QuickNeck: El cuello divisible con liberación rápida permite retirar el inserto de medición fácilmente y sin herramientas para la recalibración.
Certificados y homologaciones mundiales, por ejemplo, protección contra explosiones según ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; normas de diseño higiénico según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificado de idoneidad TSE
Medición de temperatura modular, precisa y rápida - iTHERM TM411 (métrico) / TM412 (imperial)
iTHERM ModuLine
Termómetros modulares para aplicaciones higiénicas y asépticas
iTHERM QuickNeck
Cuello divisible con cierre rápido para un recalibrado fácil y seguro
iTHERM TM411 (métrico) / TM412 (imperial) con pantalla digital opcional TID10
Medición de temperatura modular, precisa y rápida - iTHERM TM411 (métrico) / TM412 (imperial)
iTHERM ModuLine
Termómetros modulares para aplicaciones higiénicas y asépticas
iTHERM QuickNeck
Cuello divisible con cierre rápido para un recalibrado fácil y seguro
iTHERM TM411 (métrico) / TM412 (imperial) con pantalla digital opcional TID10
Termómetros higiénicos compactos
Nuestra familia iTHERM CompactLine se ha diseñado cuidadosamente para evitar complejidades innecesarias y lograr una relación calidad-precio equilibrada. Listo para usar y versátil, estos instrumentos están diseñados para una amplia gama de aplicaciones en las ciencias de la vida, alimentos y bebidas, y las industrias de procesos en general. Con el iTHERM TrustSens, Endress+Hauser ha desarrollado la primera tecnología de sensor de temperatura autocalibrable del mundo diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas que requieren un estricto cumplimiento de las normativas FDA y GMP.
Beneficios
Diseño compacto: transmisor integrado, tamaño reducido y rentabilidad
Más de 50 conexiones de proceso higiénicas disponibles de serie
Selección de protocolos de comunicación para adaptarse a cualquier tipo de integración, por ejemplo, 4 a 20 mA, HART®, IO-Link
Certificados y homologaciones mundiales, por ejemplo, protección contra explosiones según ATEX/IECEx, CSA, normas de diseño higiénico según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificado de idoneidad TSE
Cuello divisible con cierre rápido para un recalibrado fácil y seguro
Explicación de la autocalibración de iTHERM TrustSens
Aprovechando la temperatura de Curie
Termopozos en T y en codo
Nuestros termopozos higiénicos Endress+Hauser están diseñados sin soldaduras ni puntos muertos, por lo que son fáciles de limpiar e ideales para aplicaciones higiénicas y asépticas. Se sueldan a las tuberías de proceso, no son desmontables y se fabrican a partir de una sola pieza de acero inoxidable. Incluso con longitudes de inmersión muy cortas, estos termopozos son ideales para su uso en tuberías, recipientes o depósitos higiénicos o asépticos.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .