Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de transmisor de temperatura para cabezal iTEMP TMT80

Transmisor de temperatura iTEMP TMT80

Transmisor de cabezal de temperatura 4-20 mA con una entrada de sensor universal

TMT80
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
Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.

En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.

Se aplican los términos de la garantía

La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.

Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Transmisor de cabezal

  • Entrada

    1 x RTD, TC

  • Salida

    1 x analógica 4 … 20 mA

  • Suministro de energía auxiliar

    8 … 35 V CC

  • Comunicación

    PCP (programable mediante PC)

  • Instalación

    Cabezal de conexión de tipo B

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 250 °C) <= 0,5 K
    (Pt100, –58 … 482 °F) <= 0,9 °F

  • Aislamiento galvánico