Ciudad esponja: agua para el futuro
Monitorización de datos para el reciclaje de las aguas pluviales
En 2024, la ciudad de Schaffhausen inició un moderno proyecto de "ciudad esponja" en el patio de la escuela Kreuzgut. Este concepto se basa en la gestión sostenible de las aguas pluviales, empleando combinaciones óptimas de suelo, vegetación y estructuras para absorberla y retenerla, como una esponja.
El resultado
La ciudad de Schaffhausen ahora puede evaluar cómo la composición del suelo y la elección de vegetación afectan la infiltración de las aguas pluviales, con mediciones transmitidas continuamente a Netilion.
Y lo mejor es que el acceso remoto a los datos minimiza la interrupción de las actividades escolares en el centro.
Gracias a la monitorización de datos, todas las partes implicadas pueden evaluar el éxito de este proyecto y contribuir de forma significativa a la planificación de futuros proyectos de ciudades esponja en Suiza y en el extranjero.
El desafío
Grün Schaffhausen y HOLINGER AG han puesto en marcha un proyecto piloto de monitorización de datos para evaluar la retención de agua, la humedad del suelo y la temperatura del aire en el recinto escolar.
Durante la planificación, la ciudad colaboró con el arquitecto paisajista Daniel Bösch y la empresa de ingeniería HOLINGER AG. Bösch se encargó de la ejecución del proyecto, mientras que la empresa constructora Frei Thayngen AG llevó a cabo la construcción. Una parte importante de la financiación fue aportada por Mobiliar Insurance, en colaboración con el proyecto de ciudad inteligente de la ciudad de Schaffhausen.
La solución
Endress+Hauser presentó la solución óptima con el ecosistema Netilion IIoT. Para la toma de muestras de agua, se integraron sondas de nivel en tuberías subterráneas, mientras que los sensores registraron los valores y facilitaron un acceso seguro desde equipos como smartphones, tabletas u ordenadores. El armario de control incluye componentes para la recolección, almacenamiento y visualización local de datos, y establece una conexión segura con el ecosistema Netilion IIoT. Los usuarios pueden visualizar los valores de las mediciones en cualquier dispositivo y exportarlos si es necesario.
El Waterpilot FMX11 es una sonda que permite medir el nivel hidrostático.
La sonda Trime PICO 64, desarrollada por IMKO, permite medir la humedad en suelos heterogéneos con alta precisión.
La sonda de temperatura TST434 está diseñada para monitorizar la temperatura ambiente.
El Ecograph T RSG35es un administrador gráfico de datos que permite visualizar todos los valores de medición de forma local.
El Field Edge SGC500 es un equipo periférico para la transferencia de datos a Netilion.
Netilion Value es un servicio de monitorización digital.
Un módem y una tarjeta SIM proporcionados por el cliente.