Mezcla adecuada del agua de proceso
Garantizar la calidad del producto gracias a la medición exacta de la temperatura del agua y las cantidades
Para cumplir con las exigencias de la industria y alcanzar las condiciones perfectas para el agua de proceso, AZO Liquids ha desarrollado su unidad propia para la mezcla y dosificación de agua (MDA). Para alcanzar este objetivo, la empresa aplica un balance térmico completo a todo el sistema, en lugar de usar un simple sistema de control de dosificación basado en un perfil temporal. Esta solución integrada permite la conservación de la energía y el control del proceso dentro de las estrechas tolerancias porque compensa los errores provocados por las pérdidas de calor en las tuberías, las paredes del depósito o las cisternas de agua.

Unidad de mezcla de agua y dosificación AZO Liquids en formato compacto.
Resultados
Compensación en tiempo real gracias a los tiempos de respuesta rápidos de los sensores de temperatura
Poco impacto de la unidad gracias al diseño compacto de los instrumentos
Documentación de gran calidad y accesible online en todo momento desde el portal W@M de Endress+Hauser
Un desafío para el cliente
La unidad MDA se maneja gracias a un enlace WLAN inalámbrico (puerta de enlace Ethernet inalámbrica, 758-918) y un servidor web desde un teléfono móvil inteligente o una tableta. La tecnología de control implantada incluye diversas válvulas de dosificación e instrumentos de medición de Endress+Hauser compactos y de respuesta particularmente rápida. La compensación de temperatura a la entrada, siempre fluctuante en las aplicaciones prácticas, resulta crítica.
Tiempo de respuesta rápido para una compensación en tiempo real
Con tiempos de respuesta de menos de un segundo, el sensor de temperatura Easytemp TMR35 permite una compensación en tiempo real. El caudalímetro electromagnético Picomag Inline mide caudales de producto por conductividad en depósitos de agua, requerido para equilibrar la cantidad de calor. Gracias a su diseño compacto, es posible integrar en la unidad MDA dos sensores de temperatura y dos equipos Picomag.