Perfilado de temperatura multipunto en depósitos de almacenamiento de LNG
Detección de fugas y monitorización del enfriamiento
Los depósitos de almacenamiento de gas natural licuado son una parte crítica de la cadena de valor de almacenamiento y transferencia de LNG. Los complejos sistemas de depósitos sumamente sofisticados emplean refrigeración automática para mantener constantes la presión y la temperatura, y al gas natural en estado líquido. Las temperaturas de almacenamiento del GNL en los depósitos de contención llenos suelen oscilar entre los -165 °C y los -160 °C (-265 °F a -260 °F).
Detección de fugas
El almacenamiento de productos peligrosos altamente comprimidos, como el LNG, requiere sistemas de seguridad fiables. La monitorización de perfiles de temperatura mediante sensores RTD multipunto instalados en zonas estratégicas de los depósitos ayuda a identificar y reducir estos riesgos.
Monitorización de la temperatura de enfriamiento
El enfriamiento previo de las líneas y depósitos a niveles criogénicos antes de la carga ayuda a prevenir la generación de vapor y las tensiones térmicas en la infraestructura. Asimismo, para garantizar unas condiciones de proceso óptimas, los operadores necesitan disponer datos de temperatura fiables del fondo, paredes de la membrana y techo del depósito.
Nuestra solución
El portasondas multipunto iTHERM MultiSens Flex TMS01 con sensores flexibles independientes ofrece mediciones precisas a temperaturas criogénicas.