Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: Sistema óptico Raman de un solo uso, vista lateral orientada hacia abajo y a la derecha

Sistema óptico Raman de un solo uso

Garantizar la esterilidad y fiabilidad para el desarrollo biofarmacéutico de un solo uso y la fabricación de bioprocesos de un solo uso

KRSU1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Compatibilidad de la sonda de muestras

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfase de muestreo

    Temperatura: De 0 a 100 °C/de 32 a 212 °F

  • Longitud

    Las dimensiones varían en función del puerto del proveedor del biorreactor de un solo uso y el tipo de conexión 

  • Diámetro

    Las dimensiones varían en función del puerto del proveedor del biorreactor de un solo uso y el tipo de conexión 

  • Método de esterilización

    Esterilizable con rayos gamma