Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El cable de medición CYK10 se utiliza con todos los sensores con cabezal Memosens.

Cable de medición digital
CYK10

Cable de transmisión de datos Memosens para todos los sensores con cabeza Memosens

CYK10
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Rango de medición

    No se necesita cable de alta impedancia

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 50 bares/725 psi a 135 °C/275 °F

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía.
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV

  • Measuring principle

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV

  • Measuring principle

    Cloro libre

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición

  • Característica

    Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
    No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión

  • Diseño

    Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad

  • Material

    Cubierta del cable: TPE
    Caja de conexiones: aluminio

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
    Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
    Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft)

  • Temperatura del proceso

    –25 a 135 °C (–13 a 277 °F)

  • Sensor de temperatura

    Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura

  • Certificados adicionales

    También disponible como versión SIL con certificado TÜV