Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flowfit CPA250 - Portaelectrodos para sensores de pH/potencial redox en el tratamiento de aguas y aguas residuales

Portaelectrodos
Flowfit CPA250

Portasondas universal para las industrias del agua y el tratamiento de aguas residuales

CPA250
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua

  • Instalación

    Ensamble de flujo

  • Característica

    Tubería, derivación

  • Diseño

    - ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120 mm - calibración directa en el soporte es posible con tapa de calibración extraíble - conexión de limpieza por aspersión con CPR3

  • Material

    Soporte: PP
    Junta: diferentes materiales disponibles

  • Temperatura del proceso

    máx. 80°C
    (176°F)

  • Presión de proceso

    máx. 6 bares a 20 °C
    (87 psi a 68 °F)

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua

  • Instalación

    Flujo a través del sujetador

  • Característica

    Tubería, derivación

  • Diseño

    - ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120mm - calibración directa en el soporte es posible con tapa de calibración extraíble - conexión de limpieza por aspersión con CPR3

  • Material

    Carcasa: PP, PVDF o acero inox. 1.4571 Junta: diferentes materiales disponibles

  • Temperatura del proceso

    máx. 80 °C

  • Presión de proceso

    máx. 6 bar (20 °C)