Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Samplefit CSA420 está diseñado para tomar muestras desde tuberías presurizadas.

Portasondas tomamuestras
Samplefit CSA420

Portasondas para tomar muestras en aplicaciones de proceso

CSA420
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    0 - 50°C

  • Presión de proceso

    hasta 6 bar

Ámbito de aplicación

Samplefit CSA420 le permite tomar muestras directamente de tuberías presurizadas. Diseñado para intervalos de muestreo frecuentes, proporciona muestras que representan con exactitud la composición de su producto y le permiten ajustar su proceso con precisión. El pequeño volumen de las muestras minimiza las pérdidas de producto, lo que aumenta la eficiencia de su proceso.

  • Aplicaciones de proceso

  • Aguas residuales

  • Estaciones analíticas

  • Monitorización de aguas superficiales

  • Aguas para consumo

Ventajas

  • Representación muy precisa de la composición del producto gracias a la frecuencia del intervalo de muestreo

  • Volúmenes de muestra pequeños para minimizar pérdidas de sus valiosos productos

  • Sin contaminación cruzada gracias a válvulas de limpieza opcionales

  • Adaptación óptima a su proceso gracias a la diversidad de materiales y opciones de equipamiento