Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipac CPF82D - Sensor de potencial redox compacto digital para aplicaciones exigentes

Sensor redox digital
Orbipac CPF82D

Electrodo compacto con tecnología Memosens para aguas residuales, industria primaria y del metal

CPF82D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Monitorización de flotación, lixiviación, neutralización y salidas

  • Característica

    Electrodo de gel resistente a la contaminación del electrolito que repele la suciedad, incluye conexión a proceso NPT 3/4"

  • Rango de medición

    –1.500 mV a +1.500 mV

  • Principio de medición

    Electrodo de gel compacto con sistema de doble cámara de referencia, electrolito de puente salino de nitrato potásico y diafragma de PTFE, anillo de platino

  • Diseño

    Electrodo compacto en caja de PPS con conexión a proceso NPT3/4"

  • Material

    Caja: PPS
    Electrodo redox: anillo de platino
    Sistema de doble cámara de referencia: KNO3 y KCl/AgCl

  • Dimensión

    Diámetro: 22 mm (0,87 in)
    Longitud: 150 mm (5,91 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 80 °C (32 a 170 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 10 bar abs a 80 °C
    (15 a 145 psi abs a 176 °F)

  • Sensor de temperatura

    NTC

  • Certificación Ex

    (opcional) FM IS NI Cl. I Div. 1&2, Grupos A-D

  • Conexión

    Conexión a proceso: NPT 3/4"
    Conector Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP 68