Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis Proline Promass 40E para aplicaciones básicas

Promass 40E

40E
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo para un costo de tenencia minimizado combinado con un transmisor de campo compacto. Medición altamente precisa de líquidos y gases para un amplio rango de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Dispositivo rentable – multipropósito; una alternativa a medidores de flujo volumétricos convencionales. Menos puntos de medición en el proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Sistema de tubo dual compacto. Temperatura del medio hasta +140 °C (+284°F).

  • Características del transmisor

    Rentable – diseño dedicado para aplicaciones de gama inferior e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos sin operación local. . Dispositivo en versión compacta.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.5 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.5 %
    Flujo másico (gas): ±1.0 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180 000 kg/h (0 a 6600 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +140 °C (–40 a +284 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 2 líneas retro iluminada sin botones (integración directa)
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    3 salidas:
    0-20 mA (activo)/4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, JPN

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificado para aplicaciones marinas

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo para un costo de tenencia minimizado combinado con un transmisor de campo compacto. Medición altamente precisa de líquidos y gases para un amplio rango de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Dispositivo rentable – multipropósito; una alternativa a medidores de flujo volumétricos convencionales. Menos puntos de medición en el proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Sistema de tubo dual compacto. Temperatura del medio hasta +140 °C (+284°F).

  • Características del transmisor

    Rentable – diseño dedicado para aplicaciones de gama inferior e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos sin operación local. . Dispositivo en versión compacta.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.5 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.5 %
    Flujo másico (gas): ±1.0 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180 000 kg/h (0 a 6600 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +140 °C (–40 a +284 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 2 líneas retro iluminada sin botones (integración directa)
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    3 salidas:
    0-20 mA (activo)/4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, JPN

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 sobre materiales, calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR, aplicaciones marinas
    PED, CRN
    3-A

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificado para aplicaciones marinas

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A