std_productprofile_product_benefits_8026. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6649. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6650. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35221_1509522592.
Características del transmisor
std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673. Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos. Equipo como versión compacta o separada. HART.
9 dm³/min a 162.000 m³/h (2,5 gal/min a 1.030 Mgal/día)
Máx. presión de proceso
PN 16, Clase 150
Rango de temperatura del medio
-20...+90°C (-4...+194°F) PTFE + revestimiento de poliuretano -20...+80°C (-4...+176°F) revestimiento de caucho endurecido
Rango de temperatura ambiente
Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F) Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
DN 25 a 300 (1 a 12"): recubrimiento AlSi10Mg DN 350 a 2400 (14 a 90"): Acero al carbón con barniz protector Carcasa de conexión de sensor: recubrimiento AlSi10Mg
Material de la cubierta del transmisor
Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática
Grado de protección
IP 67 (Nema 4x) IP 68 (Nema 6P)
Pantalla/Operación
Pantalla de dos líneas Botones
Salidas
4...20mA + pulso,-/estatus (configurable)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART
Suministro de energía
DC 11 a 40 V AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 28 V (45 ta 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
cCSAus
Seguridad del producto
CE, C-Tick
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Aprobaciones higiénicas y certificados
Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .