Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro ultrasónico Proline Prosonic Flow 93C para aplicaciones de agua y aguas residuales

Prosonic Flow Inline 93C

93C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_60153_1581515154.
    std_productprofile_product_field_of_application_60154_1581515575.

  • Características del sensor

    std_productprofile_product_benefits_60155_1581515575. std_productprofile_product_benefits_60156_1581515575. std_productprofile_product_benefits_60157_1581515575.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60158_1581515675. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60159_1581515675. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60160_1581515675.

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_60161_1581516129. std_productprofile_product_benefits_60162_1581516129. std_productprofile_product_benefits_60163_1581516129.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60164_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60165_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60166_1581516129.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 300 a 1.200 (12" a 48")

  • Materiales húmedos

    Carcasa del sensor: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Partes soldadas: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Tubo de medición: ST 37.2 (acero al carbón)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico canal 1 o 2, velocidad del sonido, velocidad del flujo, flujo volumétrico promedio, velocidad del sonido promedio, velocidad del flujo promedio, totalizador

  • Error de medición máx.

    +/-0.5 %

  • Rango de medición

    0 a 40.000 m³/h 0 a 180.000 GPM

  • Máx. presión de proceso

    PN 16, Cl. 150

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +60 °C (–4 a 140 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Transmisor:
    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
    Sensor:
    –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa para montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    Transmisor
    IP 67 (NEMA 4X)
    Sensor
    IP 68 (NEMA 6P)

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con tres teclas en pantalla táctil

  • Salidas

    1 4-20 mA HART
    1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    N/A

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    85 a 260 VCA
    20 a 55 VCA
    16 a 62 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick