Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93W para aplicaciones de agua y aguas residuales

Prosonic Flow Clamp On 93W

93W
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_8187.
    Medición del caudal del agua de proceso, agua salada, agua desmineralizada, agua para consumo y aguas residuales con sujeción "clamp-on".

  • Características del sensor

    Baja inversión de capital; la eficiencia aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000/156"). Señal estable a largo plazo; montaje permanente sin mantenimiento desde fuera con juntas de acoplamiento. Transparencia del proceso; función de diagnóstico.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8195_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8196_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8198_1571901212.

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. Recuperación automática de datos de servicio.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58673_1571901772. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58675_1571901824. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58674_1571901824.

  • Rango de diámetro nominal

    Un solo canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")
    Dos canales, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")

  • Materiales húmedos

    Sistema de abrazaderas:
    Sujetador de sensor 1.4308/CF-8
    Carcaza de sensor 1.4301/304
    Correas de sujeción 1.4301/304

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico canal 1&2, flujo volumétrico promedio, diferencia de flujo volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del flujo, totalizador

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    ±3 % lect. para DN 15
    ±2 % lect. para DN 25 a 200
    ±2 % lect. por encima de DN 200

  • Rango de medición

    0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)

  • Máx. presión de proceso

    N/A

  • Rango de temperatura del medio

    Sujeción: –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)
    Versión de inserción: –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    N/A

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa para montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67, tipo 4X para transmisor, IP 68 (opcional)
    IP 67 tipo 4X para sensores
    IP 68 tipo 6P para sensores (opcional). Transmisor: IP 67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con tres teclas en pantalla táctil

  • Salidas

    1 4-20 mA HART
    1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    N/A

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    85 a 260 VCA
    20 a 55 VCA
    16 a 62 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA

  • Otras aprobaciones y certificados

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente
    Certificado por la marina
    Marca EAC

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    UL rec. Comp
    CSA GP
    ATEX Ex d
    ATEX Staub
    ATEX n
    FM USA NI
    FM USA DIP
    FM USA XP
    CSA NI
    CSA DIP
    CSA XP
    certificado marino GL