Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Solimotion FTR20 - Indicador de caudal por microondas

Indicador de caudal por microondas
Solimotion FTR20

Para la monitorización de procesos de transporte neumáticos y mecánicos de sólidos granulados

FTR20
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    El indicador de flujo para sólidos a granel es un dispositivo sin contacto basado en tecnología de microondas. Es idealmente apropiado para los monitorear procesos de transporte neumático y mecánico para sólidos a granel.

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... +70°C
    (-40°F...158°F)

  • Temperatura del proceso

    Estándar
    -40 °C ... +70 °C
    (-40 °F ...158 °F)
    Con adaptador para reducción de temperatura:
    -40 °C a +450 °C
    -40 °F ...+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,5 ... 6,8 bar abs estándar
    (7.2 ... 98.6 psi abs)
    Si se usa el adaptador para la reducción de temperatura:
    0,8 a 5,1 bar abs
    (11.6 ...74 psi abs)

  • Principales partes húmedas

    316Ti/1.4571
    Diafragma del sensor: PTFE o cerámica

  • Conexión a proceso

    Cuerda R 1½ (EN 10226)
    NPT 1½ (ANSI/ASME B1.20.1)

  • Comunicación

    Relé SPDT
    Análoga 4 - 20 mA
    Relé de estado sólido

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

  • Opciones

    Adaptador para reducción de temperatura