Resumen de especificaciones
Temperatura del proceso
-80°C...200°C -112°F...392°F
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 100 bar abs (Vacío ... 1.450 psi)
Máx. distancia de medición
0.1 m ... 4.0 m (0.3 pies ... 13 pies)
Principales partes húmedas
Material de aislamiento: PTFE,PFA 316L
Ámbito de aplicación
Liquicap FMI51 es una sonda de varilla fiable completamente aislada para la monitorización de nivel en continuo en aplicaciones con líquidos, en particular con productos con tendencia a formar adherencias y temperaturas muy elevadas. La medición es independiente de la constante dieléctrica (cd). Utilizado junto con el equipo Fieldgate FXA320 (detección remota de valores de medición utilizando la tecnología de Internet), Liquicap es una solución ideal para soluciones de gestión de inventarios.
El equipo es independiente del valor de la constante dieléctrica (cd) del líquido a partir de conductividades de 100 μS/cm y permite la medición de diversos líquidos sin necesidad de calibración.
Conexiones a proceso: bridas y roscas
Presión de proceso: de vacío hasta +100 bar (de vacío hasta +1.450 psi)
Rango de medida: 0,1 a 4,0 m (0,3 a 13 pies)
Temperatura: -80 a +200 °C (-112 a +392 °F)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
También es usado en sistemas de seguridad que requieren seguridad funcional según SIL2 de acuerdo con IEC 61508
Aplicación fiable y universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones
No necesita calibración (preconfigurado de fábrica). No necesita calibración para productos con valores de conductividad de 100 μS/cm y superiores
Materiales en contacto con el proceso resistentes a la corrosión, materiales incluidos en la lista FDA
Configuración local guiada por menú desde el indicador (opcional)
Protección contra sobretensiones de dos etapas
Gama Extended
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
©Endress+Hauser
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Loading alternative products
Predecesor
Silometer FMC420
T15393
Float Gauge LTC2230
T6667
T10350
Multicap DC11
Multicap DC16
Double rod probe 11304Z
Multicap T DC12TE
Multicap T DC11TEN
Multicap DC16TEN
Multicap DC11AN
Multicap DC11EN
Multicap DC16AN
Multicap DC16EN
Multicap DC11AS
Multicap DC11ES
Multicap DC16AS
Multicap DC16ES
Multicap T DC11TAS
Multicap DC16TAS
Multicap T DC12TA
Multicap T DC11TAN
Multicap DC16TAN
Multicap T DC11TES
Multicap DC16TES
Casos de éxito
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
Lea la historia completa
Instrumentación adecuada para los compresores de GNC
El gobierno egipcio está trabajando para sustituir los combustibles líquidos por gas natural. Para lograrlo, se fijaron el objetivo de pasar de 306 a 1000 estaciones de GNC en su país antes de finales de 2021.
Lea la historia completa
Característica / Aplicación
Sonda de varilla totalmente aislada, para condiciones de proceso estándar y extremas (temperatura, presión, adherencias)
Medición de interfaz
Interfaces líquido/líquido también con capas de emulsión.
Especialidades
Longitud inactiva Calibrado de fábrica corto tiempo de respuesta al cambiar el valor
Suministro / Comunicación
Error de linealidad para líquidos conductivos
Temperatura ambiente
-50°C...+70°C -58°F...+158°F
Temperatura del proceso
-80°C...200°C -112°F...392°F
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 100 bar abs (Vacío ... 1.450 psi)
Principales partes húmedas
Material de aislamiento: PTFE,PFA 316L
Conexión a proceso
G 1/2, G 3/4, G 1, G 1-1/2 /NPT 1/2, NPT 3/4, NPT 1", NPT 1-1/2 Bridas desde DN25.../ANSI 1".../JIS...
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas ISO2852 chapeadas libres de espacios Acoplamiento de lácteos Sello montado a ras
Longitud del sensor
Longitud total: 6m (20ft) Longitud inactiva: máx.. 2m (7ft)
Máx. distancia de medición
0.1 m ... 4.0 m (0.3 pies ... 13 pies)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Aprobaciones de seguridad
Opciones
Carcasa separada junta de sonda hermética al gas
Límites de la aplicación
Claro insuficiente con relación al techo Medios cambiantes no conductivos, conductividad < 100 μS/cm Observe la reducción de presión y temperatura
Más descargados
Technical Information
Liquicap M FMI51, FMI52
Versión en inglés - 06/2017
Capacitance level measurement
For continuous measurement in liquids
EN
ES
DE FR IT JA PL PT RU ZH
22/06/2017
28/08/2012
12/01/2011
04/04/2007
01/09/2006
Idioma:
Inglés
Versión:
22/06/2017
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00401FEN_1517.pdf
Liquicap M
FMI51
Versión en español - 02/2021
Capacitivo
EN
ES
DE FR IT JA PT RU ZH
01/04/2021
01/02/2021
Idioma:
Español
Versión:
01/02/2021
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01490FES_0321.pdf
118 documentos
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
04/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
Technical Information
Liquicap M FMI51, FMI52
Capacitance level measurement For continuous measurement in liquids
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
22/06/2017
28/08/2012
12/01/2011
04/04/2007
01/09/2006
Idioma:
Inglés
Versión:
22/06/2017
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00401FEN_1517.pdf
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Portugués Ruso Chino
01/04/2021
01/02/2021
Idioma:
Español
Versión:
01/02/2021
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01490FES_0321.pdf
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Portugués Ruso Chino
01/04/2021
01/02/2021
01/06/2020
Idioma:
Español
Versión:
01/02/2021
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA01989FES_0321.pdf
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Portugués Ruso Chino
01/02/2021
01/06/2020
Idioma:
Español
Versión:
01/02/2021
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
BA01978FES_0321.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI50H HART
Manual de instrucciones
Medición de nivel capacitivo
EN
ES
Checo Alemán French Húngaro Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
22/06/2017
12/01/2011
30/01/2007
19/12/2005
Idioma:
Español
Versión:
12/01/2011
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
BA00298F_es_Liquicap M_v1310.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52
FEI57C PFM
Operating Instructions
Capacitance level measurement Valid as of software version: FW: V 01.00.00 HW: V 01.00
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Ruso Chino
22/06/2017
12/01/2011
27/07/2007
19/12/2005
Idioma:
Inglés
Versión:
22/06/2017
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
BA00297FEN_1417.pdf
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Indonesio Italiano Japonés Coreano Lithuanian Latvian Holandés Noruego Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Esloveno Sueco Tailandés Turco Chino
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
Idioma:
Español
Versión:
01/08/2021
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01452FES_0321.pdf
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Indonesio Italiano Japonés Coreano Lithuanian Latvian Holandés Noruego Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Esloveno Sueco Tailandés Turco Chino
01/08/2021
01/04/2021
01/02/2021
23/03/2020
Idioma:
Español
Versión:
01/08/2021
Tamaño del archivo:
887.1 KB
Nombre del archivo:
KA01453FES_0421.pdf
Cover for housing T13 terminal compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
ES
Alemán
24/02/2022
15/08/2014
09/08/2012
Idioma:
Inglés
Versión:
24/02/2022
Tamaño del archivo:
119 KB
Nombre del archivo:
EA01050FA2_0322.pdf
Cover for housing T13 electronic compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
ES
Alemán
11/08/2014
09/08/2012
Idioma:
Inglés
Versión:
11/08/2014
Tamaño del archivo:
164.3 KB
Nombre del archivo:
EA01048FA2_0214.pdf
Cover for housing F27
Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
ES
Alemán
11/08/2014
16/01/2014
09/08/2012
Idioma:
Inglés
Versión:
11/08/2014
Tamaño del archivo:
136.4 KB
Nombre del archivo:
EA01047FA2_0314.pdf
Cover for housing F13
Installation instruction
Liquiphant M/S, SoliphantM, Liquicap M, Solicap M/S
EN
ES
Alemán
11/08/2014
09/08/2012
Idioma:
Inglés
Versión:
11/08/2014
Tamaño del archivo:
134.4 KB
Nombre del archivo:
EA01046FA2_0214.pdf
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas
Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
Idioma:
Inglés
Versión:
09/08/2012
Tamaño del archivo:
158.7 KB
Nombre del archivo:
EA01049FA2_01.12.pdf
Cable for separate version
Installation instruction
Liquicap M/ Solicap M (separate version)
Idioma:
Inglés
Versión:
12/04/2012
Tamaño del archivo:
585 KB
Nombre del archivo:
EA0012FA2_1108.pdf
XA Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T3 Gb
Idioma:
Inglés
Versión:
02/05/2023
Tamaño del archivo:
451.2 KB
Nombre del archivo:
XA03122FEN_0123-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
Ex ia IIC T* Ga/Gb Ex ia IIIC T** °C Da/Db
EN
ES
Portugués
11/07/2022
09/03/2020
27/01/2014
Idioma:
Inglés
Versión:
11/07/2022
Tamaño del archivo:
465.3 KB
Nombre del archivo:
XA01172FEN_0322-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
CSA Control Drawing 960007471 E IS, NI
Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2021
Tamaño del archivo:
930.2 KB
Nombre del archivo:
XA02809FEN_0121.pdf
XA Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
ATEX, IECEx: Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIC T6 Gb Ex ia IIIC Txx°C Da/Db Ex ia IIIC Txx°C Db
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Italiano Lithuanian Latvian Holandés Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Esloveno Sueco
15/08/2022
22/02/2021
06/04/2016
20/03/2015
01/01/2010
Idioma:
Español
Versión:
15/08/2022
Tamaño del archivo:
473.4 KB
Nombre del archivo:
XA00327FES_1622-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc II 3 G Ex ec nC IIC T5 Gc II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Italiano Lithuanian Latvian Holandés Polaco Portugués Rumano Eslovaco Esloveno Sueco
10/01/2022
09/06/2017
12/10/2011
01/03/2007
01/07/2005
Idioma:
Español
Versión:
10/01/2022
Tamaño del archivo:
435.6 KB
Nombre del archivo:
XA00346FES_1521-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
Approval No.: IECEx BVS 08.0027X Ga/Gb Ex ia IIC T6...T3 Zone 20/21 Ex iaD 20/Ex tD A21 IP65 T90°C
Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2008
Tamaño del archivo:
434.7 KB
Nombre del archivo:
XA423FEN_0708.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
II 1/2 G Ex ia IIC Ga/Gb II 1/2 G Ex ia IIB Ga/Gb II 1/2 D Ex ia IIIC Da/Db
Idioma:
Inglés
Versión:
11/07/2022
Tamaño del archivo:
457.7 KB
Nombre del archivo:
XA02639FEN_0122-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
II 1/2 G Ex ia IIC Ga / Ex db IIC Gb II 1/2 G Ex ia IIC Ga / Ex db eb IIC Gb II 1/2 D Ex ia IIIC Da / Ex tb IIIC Db
Idioma:
Inglés
Versión:
20/06/2022
Tamaño del archivo:
443.2 KB
Nombre del archivo:
XA02640FEN_0122-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
II 3 G Ex ec IIC Gc II 3 G Ex ec nC IIC Gc II 3 D Ex tc IIIC Dc
Idioma:
Inglés
Versión:
21/03/2022
Tamaño del archivo:
429.5 KB
Nombre del archivo:
XA02641FEN_0122-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
NEPSI:
Ex nA IIC T3...T6 Gc
Ex nA nC IIC T3...T5 Gc
Safety Instructions
Capacitive Level Measurement
EN
ES
Chino
23/11/2017
20/11/2012
20/09/2010
01/01/2008
Idioma:
Inglés
Versión:
23/11/2017
Tamaño del archivo:
255 KB
Nombre del archivo:
XA00430FEN_1517.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb
EN
ES
Chino
19/07/2022
28/03/2022
10/05/2017
13/08/2012
20/09/2010
Idioma:
Inglés
Versión:
19/07/2022
Tamaño del archivo:
546.1 KB
Nombre del archivo:
XA00417FEN_1722-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
Ex d ia IIC/IIB T3/T4/T6 Ga/Gb Ex d e ia IIC/IIB T3/T4/T6 Ga/Gb
EN
ES
Chino
28/03/2022
10/05/2017
20/08/2012
01/06/2007
Idioma:
Inglés
Versión:
28/03/2022
Tamaño del archivo:
531.9 KB
Nombre del archivo:
XA00418FEN_1522-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T3 X Ga/Gb Exia IIB T6...T3 X Ex ia IIIC T90°C Da/Db X
EN
ES
Ruso
04/07/2022
11/04/2022
29/03/2018
06/12/2017
Idioma:
Inglés
Versión:
04/07/2022
Tamaño del archivo:
456.7 KB
Nombre del archivo:
XA01649FEN_0422-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
Ga/Gb Ex ia/db IIC T6...T3 X Ga/GbЕх ia/db eb IIC T6…T3 X Ех ia/tb IIIC T90°C Da/Db X
EN
ES
Ruso
04/07/2022
11/04/2022
29/03/2018
06/12/2017
Idioma:
Inglés
Versión:
04/07/2022
Tamaño del archivo:
443.3 KB
Nombre del archivo:
XA01650FEN_0422-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
Ex ia IIC T6 Ga / Ex db [ia] IIC T6Gb
EN
ES
Portugués
23/05/2022
27/01/2014
Idioma:
Inglés
Versión:
23/05/2022
Tamaño del archivo:
439.7 KB
Nombre del archivo:
XA01171FEN_0222-00.pdf
Liquicap M FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
II 1/2 G Ex ia IIC Ga / Ex db IIC Gb II 1/2 G Ex ia IIC Ga / Ex db eb IIC Gb II 1/2 D Ex ia IIIC Da / Ex tb IIIC Db
EN
ES
Búlgaro Checo Danés Alemán Griego Estonio Finés French Croata Húngaro Italiano Lithuanian Latvian Holandés Polaco Portugués Rumano Eslovaco Esloveno Sueco
17/01/2022
10/02/2017
06/04/2016
20/06/2011
01/11/2007
Idioma:
Español
Versión:
17/01/2022
Tamaño del archivo:
448 KB
Nombre del archivo:
XA00328FES_1621-00.pdf
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Z-65.13-411 (DIBt)
EN
ES
Alemán
28/05/2020
30/05/2015
01/06/2010
01/08/2007
01/01/2006
Idioma:
Alemán
Versión:
28/05/2020
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
ZE00265FDE_1420.pdf
RFID TAG
Certificate/Declaration of Conformity
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T6 Gb II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db; IECEx: Ex ia IIC T6 Gb Ex ia IIIC T80°C Db IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 X
EN
ES
Alemán
08/02/2019
20/06/2016
07/09/2015
20/08/2015
Idioma:
Inglés
Versión:
08/02/2019
Tamaño del archivo:
6.1 MB
Nombre del archivo:
ZE01020FA2_0418.pdf
Liquicap M
FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
FM Drawing No.: 960007607 B Drawing Type: Control Drawing
EN
ES
01/04/2010
01/10/2006
Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2010
Tamaño del archivo:
109.4 KB
Nombre del archivo:
ZD220FEN_0410.pdf
Liquicap M
FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
CSA Drawing No.: 960007471 D Drawing Type: Control Drawing
EN
ES
01/04/2010
01/11/2008
01/01/2007
01/10/2006
Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2010
Tamaño del archivo:
110.1 KB
Nombre del archivo:
ZD221FEN_0410.pdf
Liquicap M
FMI51, FMI52, FTI51, FTI52
CSA Drawing No.: 960008825 B Drawing Type: Control Drawing
EN
ES
01/04/2009
01/11/2008
Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2009
Tamaño del archivo:
122.9 KB
Nombre del archivo:
ZD233FEN_0409.pdf
Application conditions for seals and plastics in the food sector
Level measurement, pressure measurement
Special Documentation
Application conditions for seals and plastics in the food sector
Idioma:
Inglés
Versión:
23/07/2019
Tamaño del archivo:
97.6 KB
Nombre del archivo:
SD02430FEN_0119.pdf
EN
ES
Alemán Húngaro
03/05/2021
26/02/2016
08/02/2016
01/03/2011
01/10/2007
Idioma:
Inglés
Versión:
03/05/2021
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
SD00198FEN_1621.pdf
RFID TAG
Special Documentation
RFID TAG Special Documentation
EN
ES
Alemán Chino
12/08/2015
11/08/2015
Idioma:
Inglés
Versión:
12/08/2015
Tamaño del archivo:
331 KB
Nombre del archivo:
SD01502FA2_0215.pdf
Level and pressure measuring devices
EN
ES
Alemán
07/05/2024
27/09/2023
15/12/2021
29/01/2021
05/06/2020
Idioma:
Inglés
Versión:
07/05/2024
Tamaño del archivo:
564.2 KB
Nombre del archivo:
SD02503FEN_0624-00.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Número de dibujo
Referencia
20
52002698
Número de dibujo
Referencia
20
52002699
Cover T13 Alu, gasket EPDM
Número de dibujo
Referencia
20
52006903
Cover F16 high, transparent, gasket
Número de dibujo
Referencia
20
52025605
Cover F16 grey, PBTP, gasket
Número de dibujo
Referencia
20
52025606
Número de dibujo
Referencia
20
52027000
Cover F15 316L, claw, gasket
Número de dibujo
Referencia
20
52027708
Cover F15 316L, high, sight glass,gasket
Número de dibujo
Referencia
20
52028269
Cover F13/F17 Alu,high,sight glass,gask.
Número de dibujo
Referencia
20
52028270
Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.
Número de dibujo
Referencia
20
52028271
Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM
Número de dibujo
Referencia
25
52007103
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces
Número de dibujo
Referencia
20
52004137
Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,5pc
Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Electronics FEI50H, 4-20mA, HART
Número de dibujo
Referencia
30
52028260
Número de dibujo
Referencia
30
52028261
Terminal module 2-pole EEx d, RFI filter
Número de dibujo
Referencia
35
71020804
Número de dibujo
Referencia
40
52028266
Mounting set (2"/pipe 38_V4A
Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.
Número de dibujo
Referencia
57
71194296
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Número de dibujo
Referencia
57
71185027
Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.
Número de dibujo
Referencia
57
52014048
Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.
Número de dibujo
Referencia
57
52014047
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.
Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs
Weather protection cover F13/F17/F18/F27
Protection cover F16 housing
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1
Weld-in adapter UNI D85, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1
Profile gasket silicone, 5 pieces
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Weld-in adapter G1, d=53, 316L
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas