Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR532 - Radar

Medición por radar
Micropilot FMR532

Para mediciones de nivel no invasivas de alta precisión en aplicaciones con tubo tranquilizador en Custody Transfer (facturación)

FMR532
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 1 mm, transferencia de custodia

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 362 psi)

  • Máx. distancia de medición

    40 m (131 pies)

  • Principales partes húmedas

    316L + PTFE

Ámbito de aplicación

El Micropilot FMR532 se usa en aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y control de inventario con certificados NMi y PTB. Cumple los requerimientos pertinentes según la OIML R85 y la API 3.1B El radar de espacio abierto FMR532 con antena plana es específicamente apto para aplicaciones con tubo tranquilizador. El Micropilot FMR532 ofrece una instalación económica y sencilla a través de cables a 4 hilos con fuente de alimentación HART y de 24 V DC intrínsecamente segura.

Con antena plana particularmente apta para aplicaciones con tubo tranquilizador con rangos
hasta 38 m (124 ft).

  • Conexión a proceso: bridada

  • Temperatura: -40 a +150°C (-40 a +302°F)

  • Presión: de vacío hasta +25 bar (de vacío hasta +362 psi)

  • Rango de medida máximo: 38 m (124 ft)

  • Precisión: superior a ±1 mm

  • Banda C: 6 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para la industria de construcción naval

Ventajas

  • Precisión de 0,8 mm (valor 2σ)

  • Certificados nacionales (NMi, PTB) para operaciones de Custody Transfer (facturación)

  • Aplicable como sistema autónomo o integrado en sistemas de medición de tanques a través del Tank Side Monitor NRF590

  • Sencillo ajuste en campo desde el indicador alfanumérico guiado por menús

  • Puesta en marcha, documentación y diagnósticos sencillos mediante tecnología FDT/DTM (FieldCare)

  • Ofrece una instalación económica y sencilla a través de cables a 4 hilos con fuente de alimentación HART y de 24 V DC intrínsecamente segura.

  • El diseño único de goteo de la antena elimina errores de medición debido a la acumulación de condensación

Vídeos

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser