Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot NMR84 - Radar

Medición por radar
Micropilot NMR84

Para mediciones de nivel no invasivas de alta precisión en aplicaciones con tubo tranquilizador en Custody Transfer (facturación)

NMR84
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Antena planar, 6GHz: Medición de alta precisión para tanques de almacenamiento hasta 30m (98ft)

  • Especialidades

    Medición de nivel para custody transfer

  • Suministro / Comunicación

    85-264VAC

  • Precisión

    hasta 0.5 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40°C…60°C
    (-40°F...140°F)
    Para calibración o estándares
    regulatorios:
    -25°C…55°C
    (-13°F...131°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C…150°C
    (-40°F...302°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío … 245 bar abs

  • Principales partes húmedas

    316L, PTFE

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN100/4"…DN300/12"
    UNI-Brida:
    DN150/6"…DN300/12"

  • Máx. distancia de medición

    40 m (131 ft)
    Para calibración a estándares regulatorios:
    30 m (98 ft)

  • Comunicación

    Salidas:
    Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART
    Salida análoga 4--20mA (Exi/ Exd)
    Salida de relevador (Exd)
    Entradas:
    Entrada análoga 4-20mA (Exi/ Exd)
    Entrada RTD de 2-, 3-, 4-hilos
    Entrada discreta (Exd, pasivo/ activo)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex, EAC, JPN Ex

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    AD2000

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML, NMi, PTB

  • Opciones

    Fieldbus redundante
    Carcasa 316L o cubierta de aluminio
    Cubierta de protección contra clima

  • Límites de la aplicación

    El rango de medición máximo
    depende de la forma del tanque y/
    o aplicación
    Fuerte formación de condensación
    o acumulación