Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase AA según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
-
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT100 TF StrongSens:
–50 °C … 500 °C
(–58 °F … 932 °F)
PT100 WW:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
–50 °C … 400 °C
(–58 °F … 752 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 5.000,00 mm (196,85")
Ámbito de aplicación
Este robusto termómetro está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Se pueden tratar las aplicaciones exigentes, las sustancias corrosivas y las más altas presiones utilizando estos sólidos tubos de protección y materiales especiales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable.
Aplicaciones exigentes
La industria de procesos Oil & Gas
Rango de medida: -200 a +600 °C (-328 a 1.112 °F)
Rango de presión hasta 100 bar (1.450 psi)
Clase de protección: IP68
Ventajas
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)
Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772
Cuello de extensión para proteger el transmisor para cabezal contra los sobrecalentamientos
Alto nivel de flexibilidad gracias al su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente
-
Certificado marítimo.
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
Omnigrad S -TR66 Información técnica
Omnigrad S -TR66
Termómetro RTD con certificado EEx-d o EEx-ia, elemento de inserción
termométrico recambiable, vaina tipo barra, conexión a proceso: con
rosca o con brida
Electrónica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®EN ES 01/07/200901/07/200826/07/2005Idioma:
Español
Versión:
26/07/2005
Tamaño del archivo:
633.3 KB
Nombre del archivo:
TI284Tes.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI TR66, TC66
Sonda de temperatura modular, con protección contra explosiones,
termopozo de barra, con rosca o bridaEN ES 14/04/202526/04/202320/03/202018/01/201620/08/2013Idioma:
Español
Versión:
26/04/2023
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01032TES_0623-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Termómetro iTHERM ModuLine
Termómetros RTD/TC de tipo universal y modular para una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES 30/11/202431/08/2018Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
806.2 KB
Nombre del archivo:
BA01915TES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Sondas de temperatura RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN ES 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
28/03/2023
Tamaño del archivo:
455.3 KB
Nombre del archivo:
XA00072RES_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TR/TC6x
Sonda de temperatura RTD/TC
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN ES 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Idioma:
Español
Versión:
20/02/2023
Tamaño del archivo:
471.8 KB
Nombre del archivo:
XA00084RES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Elementos de inserción RTD/TC y sondas de temperatura de cable
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN ES 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
30/03/2023
Tamaño del archivo:
457.2 KB
Nombre del archivo:
XA00100RES_1823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN ES 30/08/202315/05/202331/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
30/08/2023
Tamaño del archivo:
474.5 KB
Nombre del archivo:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN ES 27/04/202331/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
27/04/2023
Tamaño del archivo:
471.5 KB
Nombre del archivo:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Safety instructions RTD / TC Thermometer Omnigrad S TR/TC 6x
ATEX II1/2, 2GD or II2G
(Ex d IIC T5, T6; Ex tD A21 IP66 T85 °C T100 °C)EN ES 01/08/201030/12/2005Idioma:
Inglés
Versión:
01/08/2010
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
XA014ta3_0810.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN ES 17/07/202410/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
17/07/2024
Tamaño del archivo:
453.6 KB
Nombre del archivo:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-