Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del transmisor de temperatura de campo TMT142

iTEMP TMT142
Transmisor de temperatura de campo

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

TMT142
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    (Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,15 K
    (Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,3 °F

Ámbito de aplicación

Fiabilidad, exactitud de medición y estabilidad a largo plazo insuperables en procesos críticos de todos los sectores industriales. El transmisor configurable no transmite únicamente las señales convertidas de los sensores y termopares, transmite también señales de resistencia y tensión mediante comunicación HART®. Muestra las señales en su propio indicador retroiluminado. Un cabezal de campo resistente posibilita una conexión directa para zonas de procesos. Además, se pueden realizar unas operaciones de configuración y mantenimiento fáciles y rápidas desde PC utilizando el software de configuración.

  • Transmisor de temperatura de campo con protocolo HART®para convertir señales de entrada diversas en una salida de señal analógica escalable de 4 a 20 mA.

  • Entrada universal que se puede utilizar para: termómetro de resistencia (RTD), termopar (TC), transmisor de resistencia (Ω) y transmisor de tensión (mV)

  • Protocolo HART®para la configuración del equipo en campo desde el terminal portátil (DXR375), o remotamente desde el PC

  • Cabezal de acero inoxidable opcional para aplicaciones clasificadas Exx d

Ventajas

  • Indicador iluminado, giratorio

  • Funcionamiento, visualización y mantenimiento desde PC utilizando, por ejemplo, el software de configuración FieldCare

  • Monitorización del sensor: fallos en el acondicionamiento, detección de la corrosión según NAMUR NE 89 y, en caso de rotura del sensor o cortocircuito del sensor, compatible con NAMUR NE 43

  • Cabezal de acero inoxidable opcional para aplicaciones clasificadas Exx d

  • Certificados: ATEX (EEx ia, EEx d y a prueba de explosiones por materiales pulverulentos), FM y CSA (IS, NI, XP y DIP)

  • Aislamiento galvánico

  • Grabación de los valores de proceso mín./máx.

please wait Loading alternative products

Predecesor