Optimice la separación de petróleo crudo pesado/medio
Consiga petróleo crudo de calidad superior con un menor mantenimiento
Ahora es posible obtener petróleo crudo de calidad superior con un menor mantenimiento de su proceso gracias a nuestra tecnología de radar de onda guiada multiparamétrica. A menudo, en las aplicaciones de separación de petróleo crudo existe una capa de petróleo de desperdicio (emulsión) que puede suponer un problema para la medición exacta de los niveles de la interfase y total. Esta tecnología está especialmente diseñada para superar estos problemas.
Ventajas
No se producen interrupciones en la medición durante el proceso de separación.
Instalación y mantenimiento sencillos sin necesidad de herramientas especiales.
Petróleo crudo de calidad superior.
Sonda multiparamétrica para la medición de la interfase. Dos salidas de corriente para los niveles de la capa de la interfase y total.
Desafío
Medir el nivel total y además el de la interfase con precisión con un único equipo en los procesos de separación de petróleo crudo medio y pesado (API 15° a 31°, 870 a 960 kg/m3 (7,3 a 8 lb/gal)) puede representar un problema. En estas aplicaciones a menudo existe una capa de petróleo residual (emulsión). Si esta capa de petróleo residual supera los 5 cm (2 pulgadas), un equipo de radar de onda guiada estándar no será capaz de medir el nivel de la interfase. Y, asimismo, un equipo de medición de nivel capacitivo solo sería capaz de mostrar el nivel del agua, pero no el nivel total.
Nuestra solución
Nuestro equipo de radar de onda guiada multiparamétrico patentado combina la tecnología tradicional de los radares de onda guiada con la tecnología de los equipos de detección de nivel capacitivos y aprovecha las ventajas de ambos en un solo equipo. Cuando el espesor de la capa de petróleo residual (emulsión) supera los 5 cm (2 pulgadas), el sensor cambia automáticamente al modo capacitivo, y de este modo puede detectar la interfase sin interrupciones.
Levelflex M FMP55 con una sonda coaxial
Medición fiable:
En caso de interfases con emulsión
En caso de turbulencias o espuma en la superficie
En caso de productos cambiantes
Alta disponibilidad
Memoria de datos integrada
Precalibrado en fábrica
Concepto de funcionamiento intuitivo basado en un menú guiado en los idiomas oficiales
Integración simple en sistemas de gestión de activos o control
Diagnóstico exacto de equipos y procesos para posibilitar una rápida toma de decisiones
Certificados: ATEX, IEC Ex, FM, CSA