Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El sensor de absorción NIR OUSBT66 monitoriza de modo fiable los sistemas de crecimiento celular, biomasa y algas

Sensor de crecimiento celular y biomasa
OUSBT66

Medición higiénica por absorción NIR en aplicaciones de fermentación y cristalización

OUSBT66
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Crecimiento de célula

  • Aplicación

    Crecimiento celular y biomasa en procesos de fermentación
    Monitorización de la concentración de algas
    Control de los procesos de cristalización
    Medición de sólidos en suspensión

  • Rango de medición

    0 a 4 AU
    0 a 8 OD (en función de la longitud del camino óptico)

  • Diseño

    Diseño higiénico:
    Esterilizable y en autoclave
    Ventanas de zafiro sin juntas ni fisuras
    Resistencia CIP/SIP

  • Material

    Caja del sensor: acero inoxidable 1.4435 (316L)
    Ventanas: Zafiro
    Junta tórica: EPDM

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F)
    Máx. 135 °C durante un máx. de 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 10 bar abs. a 90 °C
    (Máx. 150 psi a 194 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 68