El sensor por absorción NIR OUSBT66 monitoriza procesos de sistemas de crecimiento celular, biomasa y algas, y procesos de cristalización. Le proporciona valores de medición fiables en tiempo real para optimizar sus procesos y su rendimiento productivo. El diseño higiénico del sensor es resistente a los ciclos CIP/SIP y permite la esterilización con autoclave. Equipado con filtros de sujeción por clip, con trazabilidad NIST y certificados, el equipo OUSBT66 es muy fácil de calibrar y verificar.
El sensor OUSBT66 mide la densidad de células, biomasa o sólidos en suspensión en aplicaciones de las ciencias de la vida, como:
Crecimiento celular en fermentación bacteriana
Aplicaciones de cultivo de células de mamífero
Procesos de fermentación de biomasa
Monitorización de concentración de algas
Monitorización de procesos de cristalización
Medición de sólidos en suspensión
El sensor OUSBT66 es apto para fermentadores y biorreactores en aplicaciones de laboratorio, modelos a escala y procesos productivos.
Ventajas
Medición en tiempo real para procesos optimizados y rendimiento productivo
Valores precisos y fiables con una excelente correlación con el laboratorio
Verificación y calibración fácil con filtros de sujeción por clip, con trazabilidad NIST y certificados - no necesita complejas calibraciones con líquidos
Cuerpo higiénico de acero inoxidable y ópticas de zafiro sin juntas o fisuras
Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización con autoclave
Varios pasos ópticos y longitudes de sensor para un encaje perfecto en cualquier fermentador y biorreactor
Rosca PG 13.5 para instalaciones en portasondas estándar o placa frontal
Industrial algae production helps to meet the increasing demand for food supplements, fuel and the cosmetic industry. Jongerius ecoduna in Austria is cultivating the algae on an industrial scale.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Crecimiento celular y biomasa en procesos de fermentación Monitorización de la concentración de algas Control de los procesos de cristalización Medición de sólidos en suspensión
Rango de medición
0 a 4 AU 0 a 8 OD (en función de la longitud del camino óptico)
Diseño
Diseño higiénico: Esterilizable y en autoclave Ventanas de zafiro sin juntas ni fisuras Resistencia CIP/SIP
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (publicación)
Versión en inglés - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .